Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.4 - 299.7 mm, 4.4 - 585 mm / [Durchmesser]3 - 68 mm / [Federkonstante]0.116 - 97.857 N/mm / [Last]4.7 - 707.1 N, 580.01 oder mehr N, 4.51 - 580 N
Bei den Druckfedern von KS SANGYO handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 3.4 mm und einem Maximum von 585 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 68 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 4.7 bis 707.1 N, 580.01 oder mehr N oder 4.51 bis 580 N betragen. Die Federkonstante liegt zwischen 0.116 und 97.857 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 10.067 | 3.4 | 4.4 | 3 | 9.785 | 0.5 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 10.067 | 4.5 | 6.1 | 3 | 6.227 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 10.067 | 6.2 | 8.7 | 3 | 4.029 | 0.5 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 10.067 | 8.3 | 12 | 3 | 2.74 | 0.5 | 14.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 10.067 | 12.1 | 17.5 | 3 | 1.851 | 0.5 | 20.5 | 20 | ||
15.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | 8.223 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 4.666 | 0.5 | 5.5 | 20 | |
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 8.223 | 5.1 | 7.9 | 3.7 | 2.969 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 8.223 | 9.7 | 16 | 3.7 | 1.306 | 0.5 | 14.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 8.223 | 14.2 | 23.5 | 3.7 | 0.883 | 0.5 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 15.545 | 4.2 | 5.5 | 3.83 | 11.761 | 0.63 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 15.545 | 5.7 | 7.8 | 3.83 | 7.484 | 0.63 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 15.545 | 7.8 | 11 | 3.83 | 4.843 | 0.63 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 15.545 | 10.8 | 15.5 | 3.83 | 3.293 | 0.63 | 14.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 15.545 | 15.5 | 22.5 | 3.83 | 2.225 | 0.63 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 6.961 | 4.1 | 7 | 4.5 | 2.389 | 0.5 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 6.961 | 5.4 | 10 | 4.5 | 1.52 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 6.961 | 7.9 | 15 | 4.5 | 0.984 | 0.5 | 10.5 | 20 | ||
15.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | 6.961 | 11.1 | 21.5 | 4.5 | 0.669 | 0.5 | 14.5 | 20 | |
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 6.961 | 15.6 | 31 | 4.5 | 0.452 | 0.5 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 13 | 4.5 | 6.7 | 4.63 | 6.022 | 0.63 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 13 | 6.2 | 9.6 | 4.63 | 3.832 | 0.63 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 13 | 8.8 | 14 | 4.63 | 2.48 | 0.63 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 13 | 12.3 | 20 | 4.63 | 1.686 | 0.63 | 14.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 13 | 17.6 | 29 | 4.63 | 1.139 | 0.63 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 25.158 | 5.3 | 6.9 | 4.8 | 15.657 | 0.8 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 25.158 | 7.2 | 9.7 | 4.8 | 9.964 | 0.8 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 25.158 | 10.1 | 14 | 4.8 | 6.447 | 0.8 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 25.158 | 13.8 | 19.5 | 4.8 | 4.384 | 0.8 | 14.5 | 20 | ||
14.55 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | 25.158 | 19.5 | 28 | 4.8 | 2.962 | 0.8 | 20.5 | 20 | ||
16.31 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 5.759 | 4.7 | 9.4 | 5.5 | 1.223 | 0.5 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 5.759 | 6.6 | 14 | 5.5 | 0.778 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
14.55 € 7.71 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | 5.759 | 9.1 | 20.5 | 5.5 | 0.504 | 0.5 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 5.759 | 13.2 | 30 | 5.5 | 0.343 | 0.5 | 14.5 | 20 | ||
15.25 € 8.24 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 11.008 | 4.9 | 8.5 | 5.63 | 3.083 | 0.63 | 5.5 | 20 | |
15.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 11.008 | 6.9 | 12.5 | 5.63 | 1.962 | 0.63 | 7.5 | 20 | |
14.55 € 8.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 11.008 | 9.8 | 18.5 | 5.63 | 1.27 | 0.63 | 10.5 | 20 | ||
14.55 € 7.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 11.008 | 13.2 | 26 | 5.63 | 0.863 | 0.63 | 14.5 | 10 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 11.008 | 19.6 | 38.5 | 5.63 | 0.583 | 0.63 | 20.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 21.042 | 5.7 | 8.3 | 5.8 | 8.016 | 0.8 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 21.042 | 7.9 | 12 | 5.8 | 5.101 | 0.8 | 7.5 | 20 | ||
14.32 € 6.59 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | 21.042 | 11.1 | 17.5 | 5.8 | 3.301 | 0.8 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 21.042 | 15.1 | 24.5 | 5.8 | 2.245 | 0.8 | 14.5 | 10 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 21.042 | 22.1 | 36 | 5.8 | 1.517 | 0.8 | 20.5 | 10 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | 38.351 | 6.5 | 8.5 | 6 | 19.571 | 1 | 5.5 | 10 | ||
15.90 € 7.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | 38.351 | 8.9 | 12 | 6 | 12.455 | 1 | 7.5 | 10 | |
14.55 € 8.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | 38.351 | 12.2 | 17 | 6 | 8.059 | 1 | 10.5 | 10 | ||
15.25 € 7.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | 38.351 | 17 | 24 | 6 | 5.48 | 1 | 14.5 | 10 | |
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | 38.351 | 24.1 | 34.5 | 6 | 3.703 | 1 | 20.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 4.7 | 5.8 | 13.5 | 6.8 | 0.611 | 0.5 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 4.7 | 7.9 | 20 | 6.8 | 0.389 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
14.55 € 8.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | 4.7 | 11.3 | 30 | 6.8 | 0.252 | 0.5 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 4.7 | 16.5 | 44 | 6.8 | 0.171 | 0.5 | 14.5 | 10 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 4.7 | 24.3 | 65 | 6.8 | 0.116 | 0.5 | 20.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 9.034 | 5.6 | 11.5 | 6.93 | 1.541 | 0.63 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 9.034 | 7.8 | 17 | 6.93 | 0.981 | 0.63 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 9.034 | 11.3 | 25.5 | 6.93 | 0.635 | 0.63 | 10.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 9.034 | 15.6 | 36.5 | 6.93 | 0.432 | 0.63 | 14.5 | 10 | ||
15.90 € 7.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 9.034 | 23 | 54 | 6.93 | 0.292 | 0.63 | 20.5 | 10 | |
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 17.673 | 6.1 | 10.5 | 7.1 | 4.007 | 0.8 | 5.5 | 10 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 17.673 | 8.6 | 15.5 | 7.1 | 2.55 | 0.8 | 7.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Enden, Oberflächenstatus | Beide Enden poliert | Feste Länge(mm) | 0 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Höhe Hf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(mm)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften