Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.7 - 266.1 mm / [Durchmesser]0.9 - 34.5 mm / [Federkonstante]0.0059 - 18.669 N/mm / [Last]0.147 - 215.6 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N
Die Zugfedern von KS SANGYO sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.7 mm bis hin zu 266.1 mm als Maximum möglich. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 0.9 mm und 34.5 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 0.147 bis 215.6 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N betragen. Im Bereich zwischen 0.0059 und 18.669 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | [F zul.] Lastbereich (wählbar) (N) | Ösenstellung (zur Gegenseite) | [F2] Federkraft (belastet) (N) | [L2] Länge (bei F zul.) (mm) | [L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet) (mm) | [De] Durchmesser extern (Windungsaussendurchmesser) (mm) | [Fi] Initialkraft (N) | [R] Federrate (Federkonstante) (N/mm) | [d] Durchmesser (Federdraht) (Ø) | [Nt] Windungsanzahl (gesamt) | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 3.7 | 2.7 | 0.9 | 0.0588 | 0.1597 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 4.1 | 2.9 | 0.9 | 0.0588 | 0.1343 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 4.7 | 3.2 | 0.9 | 0.0588 | 0.1078 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
19.41 € 9.12 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0421 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 11.4 | 6.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0343 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 14.1 | 7.9 | 0.9 | 0.0588 | 0.0265 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 4.8 | 3.1 | 1.1 | 0.0392 | 0.0813 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.0392 | 0.0686 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 6.1 | 3.6 | 1.1 | 0.0392 | 0.0549 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 7.1 | 4 | 1.1 | 0.0392 | 0.0441 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
19.41 € 9.12 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 8.4 | 4.5 | 1.1 | 0.0392 | 0.0353 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 10.2 | 5.2 | 1.1 | 0.0392 | 0.0274 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 12.4 | 6 | 1.1 | 0.0392 | 0.0216 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 14.8 | 7 | 1.1 | 0.0392 | 0.0176 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 18.3 | 8.3 | 1.1 | 0.0392 | 0.0137 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 22.7 | 10 | 1.1 | 0.0392 | 0.0108 | 0.1 | 79.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 4.6 | 3.3 | 1.12 | 0.0843 | 0.1695 | 0.12 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 5.0 | 3.5 | 1.12 | 0.0862 | 0.1421 | 0.12 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 5.8 | 3.9 | 1.12 | 0.0862 | 0.1147 | 0.12 | 15.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 6.8 | 4.4 | 1.12 | 0.0862 | 0.0911 | 0.12 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 8 | 5 | 1.12 | 0.0862 | 0.0725 | 0.12 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 9.6 | 5.8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0568 | 0.12 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 11.6 | 6.8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0451 | 0.12 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 14 | 8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0363 | 0.12 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 17.2 | 9.6 | 1.12 | 0.0862 | 0.0284 | 0.12 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.3038 | 21.3 | 11.6 | 1.12 | 0.0862 | 0.0225 | 0.12 | 79.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 6.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0294 | 0.047 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 0.0294 | 0.0402 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 8.6 | 4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0323 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 9 | 4.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0255 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
19.71 € 9.86 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 0.0294 | 0.0206 | 0.1 | 24.5 | 20 | |
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 13.1 | 5.6 | 1.3 | 0.0294 | 0.0157 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 15.6 | 6.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0127 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 19.4 | 7.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0098 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 23.7 | 8.7 | 1.3 | 0.0294 | 0.0078 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.147 | 30.4 | 10.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0059 | 0.1 | 79.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 5.7 | 3.7 | 1.32 | 0.0608 | 0.098 | 0.12 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 6.3 | 4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0823 | 0.12 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 7.2 | 4.3 | 1.32 | 0.0608 | 0.0666 | 0.12 | 15.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 8.5 | 4.8 | 1.32 | 0.0608 | 0.0529 | 0.12 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 10 | 5.4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0421 | 0.12 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 12.2 | 6.2 | 1.32 | 0.0608 | 0.0323 | 0.12 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 14.5 | 7.2 | 1.32 | 0.0608 | 0.0265 | 0.12 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 17.8 | 8.4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0206 | 0.12 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 21.6 | 10 | 1.32 | 0.0608 | 0.0167 | 0.12 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2548 | 27.2 | 12 | 1.32 | 0.0608 | 0.0127 | 0.12 | 79.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 5.4 | 4.1 | 1.36 | 0.1862 | 0.3097 | 0.16 | 10.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 6.0 | 4.4 | 1.36 | 0.1862 | 0.2597 | 0.16 | 12.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 6.9 | 4.9 | 1.36 | 0.1862 | 0.2097 | 0.16 | 15.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 8.1 | 5.6 | 1.36 | 0.1862 | 0.1666 | 0.16 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 9.4 | 6.3 | 1.36 | 0.1862 | 0.1323 | 0.16 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 11.5 | 7.5 | 1.36 | 0.1862 | 0.1029 | 0.16 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 13.7 | 8.7 | 1.36 | 0.1862 | 0.0823 | 0.16 | 39.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 16.6 | 10.3 | 1.36 | 0.1862 | 0.0657 | 0.16 | 49.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 20.3 | 12.4 | 1.36 | 0.1862 | 0.0519 | 0.16 | 62.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.5978 | 25.1 | 15.1 | 1.36 | 0.1862 | 0.0412 | 0.16 | 79.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 1.176 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 0.4116 | 0.7566 | 0.2 | 10.5 | 20 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Standardausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
[F zul.] Lastbereich (wählbar)(N)
Ösenstellung (zur Gegenseite)
[F2] Federkraft (belastet)(N)
[L2] Länge (bei F zul.)(mm)
[L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet)(mm)
[De] Durchmesser extern (Windungsaussendurchmesser)(mm)
[Fi] Initialkraft(N)
[R] Federrate (Federkonstante)(N/mm)
[d] Durchmesser (Federdraht)(Ø)
[Nt] Windungsanzahl (gesamt)
Anz. Innenverpackungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften