Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.8 - 162.2 mm / [Durchmesser]2 - 20 mm / [Federkonstante]0.0069 - 3.234 N/mm / [Last]0.539 - 90.36 N, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N
Die Zugfedern von KS SANGYO sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 6.8 mm und einem Maximalwert von 162.2 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 2 mm und 20 mm für die Konfiguration der Zugfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.539 bis 90.36 N, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.0069 und 3.234 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 11.6 | 6.8 | 2 | 0.1764 | 0.147 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 16.1 | 8.6 | 2 | 0.1764 | 0.0941 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 23.6 | 11.6 | 2 | 0.1764 | 0.0588 | 0.2 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 33.1 | 12.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0284 | 0.2 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 50.2 | 17.3 | 2.5 | 0.1078 | 0.0176 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.029 | 14.8 | 8.3 | 2.5 | 0.196 | 0.1284 | 0.23 | 15.5 | 20 | ||
15.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 1.029 | 20.5 | 10.4 | 2.5 | 0.196 | 0.0823 | 0.23 | 24.5 | 20 | |
14.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 1.029 | 29.9 | 13.8 | 2.5 | 0.196 | 0.0519 | 0.23 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.029 | 44.9 | 19.1 | 2.5 | 0.196 | 0.0323 | 0.23 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.519 | 14 | 8.6 | 2.5 | 0.3332 | 0.2176 | 0.26 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.519 | 19.5 | 11 | 2.5 | 0.3332 | 0.1401 | 0.26 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.519 | 28.5 | 14.9 | 2.5 | 0.3332 | 0.0872 | 0.26 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.519 | 42.1 | 20.9 | 2.5 | 0.3332 | 0.0559 | 0.26 | 62.5 | 20 | ||
14.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.156 | 13.7 | 9 | 2.5 | 0.5194 | 0.3518 | 0.29 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.156 | 18.9 | 11.6 | 2.5 | 0.5194 | 0.2244 | 0.29 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.156 | 27.6 | 16 | 2.5 | 0.5194 | 0.1411 | 0.29 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.156 | 40.9 | 22.6 | 2.5 | 0.5194 | 0.0892 | 0.29 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.539 | 24.8 | 9.5 | 3.2 | 0.0588 | 0.0314 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.539 | 34.6 | 11.3 | 3.2 | 0.0588 | 0.0206 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.539 | 52.1 | 14.3 | 3.2 | 0.0588 | 0.0127 | 0.2 | 39.5 | 20 | ||
14.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 0.539 | 80.5 | 18.9 | 3.2 | 0.0588 | 0.0078 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.784 | 21.7 | 9.8 | 3.2 | 0.1078 | 0.0568 | 0.23 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.784 | 30.1 | 11.9 | 3.2 | 0.1078 | 0.0372 | 0.23 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.784 | 44.1 | 15.3 | 3.2 | 0.1078 | 0.0235 | 0.23 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.784 | 66.6 | 20.6 | 3.2 | 0.1078 | 0.0147 | 0.23 | 62.5 | 20 | ||
15.37 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.176 | 20.5 | 10.2 | 3.2 | 0.1862 | 0.096 | 0.26 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.176 | 28.5 | 12.5 | 3.2 | 0.1862 | 0.0617 | 0.26 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.176 | 42.3 | 16.4 | 3.2 | 0.1862 | 0.0382 | 0.26 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.176 | 62.8 | 22.4 | 3.2 | 0.1862 | 0.0245 | 0.26 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.617 | 19 | 10.5 | 3.2 | 0.3038 | 0.1539 | 0.29 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.617 | 26.5 | 13.2 | 3.2 | 0.3038 | 0.099 | 0.29 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.617 | 38.8 | 17.5 | 3.2 | 0.3038 | 0.0617 | 0.29 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.617 | 57.7 | 24.2 | 3.2 | 0.3038 | 0.0392 | 0.29 | 62.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.205 | 18.3 | 10.9 | 3.2 | 0.4704 | 0.2352 | 0.32 | 15.5 | 20 | ||
15.90 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.205 | 25.3 | 13.8 | 3.2 | 0.4704 | 0.1509 | 0.32 | 24.5 | 20 | |
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.205 | 37 | 18.6 | 3.2 | 0.4704 | 0.0941 | 0.32 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.205 | 55 | 26 | 3.2 | 0.4704 | 0.0598 | 0.32 | 62.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 17.7 | 11.3 | 3.2 | 0.6762 | 0.3469 | 0.35 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 24.4 | 14.4 | 3.2 | 0.6762 | 0.2225 | 0.35 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 35.6 | 19.7 | 3.2 | 0.6762 | 0.1392 | 0.35 | 39.5 | 20 | ||
14.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 52.8 | 27.7 | 3.2 | 0.6762 | 0.0882 | 0.35 | 62.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.637 | 32.3 | 11.6 | 4 | 0.049 | 0.0284 | 0.23 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.637 | 47.1 | 13.7 | 4 | 0.049 | 0.0176 | 0.23 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.637 | 71.5 | 17.1 | 4 | 0.049 | 0.0108 | 0.23 | 39.5 | 20 | ||
15.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 0.637 | 107.6 | 22.4 | 4 | 0.049 | 0.0069 | 0.23 | 62.5 | 10 | |
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.931 | 29.6 | 11.9 | 4 | 0.098 | 0.047 | 0.26 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.931 | 41.7 | 14.3 | 4 | 0.098 | 0.0304 | 0.26 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.931 | 63 | 18.2 | 4 | 0.098 | 0.0186 | 0.26 | 39.5 | 20 | ||
14.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 0.931 | 94.8 | 24.2 | 4 | 0.098 | 0.0118 | 0.26 | 62.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.274 | 27 | 12.3 | 4 | 0.1764 | 0.0745 | 0.29 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.274 | 38.3 | 14.9 | 4 | 0.1764 | 0.047 | 0.29 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.274 | 55.4 | 19.3 | 4 | 0.1764 | 0.0304 | 0.29 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.274 | 84.9 | 25.9 | 4 | 0.1764 | 0.0186 | 0.29 | 62.5 | 10 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.715 | 25.4 | 12.7 | 4 | 0.2744 | 0.1137 | 0.32 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.715 | 35.5 | 15.6 | 4 | 0.2744 | 0.0725 | 0.32 | 24.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.715 | 52.3 | 20.4 | 4 | 0.2744 | 0.0451 | 0.32 | 39.5 | 20 | ||
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.715 | 78.4 | 27.7 | 4 | 0.2744 | 0.0284 | 0.32 | 62.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) | Ausführung | Standardausführung | Haken gegenüber Winkel | 180° (Standard) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Länge L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften