• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Smart-Faserverstärker [E3X-HD]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3X-HD0
E3X-HD8
E3X-HD11 5M
E3X-HD44
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Kopfform Gehäusematerial Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Raumbetriebstemperatur
(%)
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) Ausgangsformat Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Zeitschalter Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Passende Sensoren Überblick Befestigungsmethode Erkennungsabstand
(mm)

100.04 €

6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandard[Quadratisch] Quadratisch[Kunststoff] Wärmebeständiges ABS-Standard0~4035~85Automatische Schwellwertkorrektur / Reaktionszeiteinstellung / LeistungsabstimmungAnschluss der KommunikationseinheitSteckverbinder (für Sensorkommunikationseinheit)-AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabilφ2,412Kompatibler Steckverbinder (E3X-CN11, E3X-CN12)-DIN-Schiene oder optionale Halterung (E39-L143)-

84.98 €

6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandard[Quadratisch] Quadratisch[Kunststoff] Wärmebeständiges ABS~300Standard / Kältebeständigkeit-25~4535~85Automatische Schwellwertkorrektur / Reaktionszeiteinstellung / LeistungsabstimmungPNP Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung)-AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabilφ2,412Kompatibler Steckverbinder (E3X-CN11, E3X-CN12)-DIN-Schiene oder optionale Halterung (E39-L143)240

96.54 €

4 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandard[Quadratisch] Quadratisch[Kunststoff] Wärmebeständiges ABS-Standard / Kältebeständigkeit-25~4535~85Automatische Schwellwertkorrektur / Reaktionszeiteinstellung / LeistungsabstimmungPNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel5--------

105.90 €

4 Arbeitstage -----[Kunststoff] Polycarbonat~400--30~7035~85LeistungsabstimmungPNP Open CollectorAusführung mit Steckverbinder M8---1-Kompatibler Steckverbinder (XS3F-M42*-40*-A)Intelligenter Fasersensor, mit M8-Steckverbinder (4-polig)DIN-Schiene oder optionale Halterung (E39-L143)350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Intelligenter Fasersensor (Verstärker) Lichtquelle Rote LED Verstärker, Zubehör, Ausführung Nur Verstärker
Schutzart IP50 Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Form (Verstärker) Quadratisch Eingang/Ausgang 1 Ausgang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support