Kappenmagnet - quadratisch (L-Modell)

Kappenmagnet - quadratisch (L-Modell)
  • Mengenrabatt
Square shape (type L) of applied magnet that has achieved more powerful magnetic force by combining a ferrite magnet and a yoke (iron) to concentrate the force in the fixed direction. Can be mounted easily with the screw holes in the yoke. The attraction power is 5 to 10 times as powerful as a magnet alone.

[Features]
▪ No demagnetization occurs because the coercive force is high.
▪ It is a sintered magnet (ceramic magnet), excellent in corrosion resistance and suitable for a flat shape but cracked easily.
▪ Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction (1/2 to 1/3 compared with a conventional one) made possible by technological innovation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-5120
3-5124
3-5125
3-5125H
3-5126
3-5136
3-5143
3-5143H
3-5145
3-5149
3-5149H
3-5160
3-5179
3-5190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Breite B
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe H
(mm)

1.37 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 10~10.07.88.4204.2

1.40 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1~20.019.612245.1

1.66 €

5 6 Arbeitstage 1050.1~60.058.823.525.56.5

1.66 €

5 6 Arbeitstage 1040.1~50.044.123.525.56.5

1.42 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.1~20.019.61125.56.5

1.95 €

5 9 Arbeitstage 1040.1~50.04921366

3.02 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~127.42842.86.5

3.05 €

5 9 Arbeitstage 1090.1~100.093.130.2437

3.05 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~127.430457

6.63 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~196.1414913

6.55 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~196.1414912.8

4.86 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~112.723.8606.8

10.27 €

5 9 Arbeitstage 10100,1~186.3387913

6.01 €

5 6 Arbeitstage 1080.1~90.088.218.8906

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Ausführung Rechteckig (Ausführung L)

Technischer Support