Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø Innen-Ø (mm) | Dicke H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 12.7 | 10.5 | 7.6 | 1 | ||
7.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | 13.2 | 3 | 1.5 | ||
11.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.7 | 10 | 4.6 | 2.6 | |
15.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18.6 | 19 | 5.5 | 2 | ||
15.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.7 | 14 | 4 | 3 | ||
22.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 25.4 | 14 | 9 | 8 | ||
15.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 14.3 | 16 | 5 | 3 | ||
15.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 14.5 | 17 | 5 | 2 | ||
23.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.1 bis 30.0 | 23.5 | 17 | 5 | 5 | ||
22.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5.8 | 23.5 | 11 | 1.5 | ||
22.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 28.4 | 20 | 7 | 4 | ||
5.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.4 | 3 | 1.8 | 4 | ||
4.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.9 | 3 | 1 | 2.5 | ||
33.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.1 bis 60.0 | 55.8 | 30 | 15.5 | 5 | |
31.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 68.6 | 30 | 5 | 5 | ||
28.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 61.7 | 36 | 28 | 5 | |
38.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 69.6 | 40 | 17.5 | 3 | ||
38.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 60.8 | 46 | 33 | 2 | ||
5.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.9 | 5 | 3.2 | 3 | |
5.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.9 | 6.5 | 2 | 1.5 | ||
4.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.4 | 6.5 | 2 | 2 | ||
5.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.5 | 9.5 | 2.2 | 1.4 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnete | Ausführung | Ringförmige Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø Innen-Ø(mm)
Dicke H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften