Samarium-Cobalt-Magnet, Quadratisch

Samarium-Cobalt-Magnet, Quadratisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ideal for medical devices and sensors thanks to good coercivity at temperatures as high as 350 ℃ and corrosion resistance. Mechanical strength can pose some issues, but product miniaturization and weight reduction can be achieved, as with neodymium magnets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-401273
2-4015104
2-4015105
2-401553
2-401.21.22NI
2-4020105
2-4020155
2-40202010
2-4025151.5
2-4025153
2-402684
2-4030165
2-40320.7NI
2-40383818
2-40383824.5
2-40442
2-40661.5
2-40662
2-4092.53.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Breite B
(mm)
Länge L
(mm)
Dicke H
(mm)

12.45 €

1 9 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.77123

15.87 €

1 9 Arbeitstage 1020.1 bis 30.023.5410154

19.28 €

1 9 Arbeitstage 1020.1 bis 30.024.510155

12.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.795153

4.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,00.491.21.22

27.22 €

1 9 Arbeitstage 1030.1 bis 40.039.2310205

34.03 €

1 9 Arbeitstage 1040.1 bis 50.042.1715205

39.85 €

1 9 Arbeitstage 1070.1 bis 80.070.61202010

12.70 €

1 9 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012.7515251.5

31.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020.1 bis 30.023.515253

22.67 €

1 9 Arbeitstage 1020.1 bis 30.025.58264

39.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060.1 bis 70.066.616305

5.64 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,00.78230.7

89.74 €

1 9 Arbeitstage 10100,1~313.81383818

107.85 €

1 9 Arbeitstage 10100,1~421.69383824.5

3.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,02.45442

3.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,03.92661.5

5.68 €

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,04.31662

3.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,04.612.593.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnete Ausführung Rechteckig

Technischer Support