Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-1015 |
1-1017.520 |
1-101.45 |
1-101.58 |
1-1022.525 |
1-1025.5 |
1-1027 |
1-102.34.5 |
1-102.56 |
1-1035 |
1-1036 |
1-10310 |
1-1048 |
1-1058 |
1-10510 |
1-105.58 |
1-10610 |
1-10623 |
1-10910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø D (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | bis zu 10,0 | 0.49 | 1 | 5 | |
28.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 166.71 | 17.5 | 20 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | bis zu 10,0 | 0.78 | 1.4 | 5 | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | bis zu 10,0 | 0.88 | 1.5 | 8 | |
63.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 235.36 | 22.5 | 25 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.18 | 2 | 5.5 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.96 | 2 | 7 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.47 | 2.3 | 4.5 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | bis zu 10,0 | 2.26 | 2.5 | 6 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 3.92 | 3 | 5 | |
2.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.12 | 3 | 6 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | bis zu 10,0 | 4.9 | 3 | 10 | |
6.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 6.86 | 4 | 8 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7.85 | 5 | 8 | |
4.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8.83 | 5 | 10 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9.81 | 5.5 | 8 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10.79 | 6 | 10 | |
7.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 24.52 | 6 | 23 | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 21.57 | 9 | 10 |
Loading...
Modell | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Ausführung | Stangenausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø D(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften