Neodym-Magnetriegel (Quadratische Ausführung)

Neodym-Magnetriegel (Quadratische Ausführung)
  • Mengenrabatt
This is a bar-shaped (square-type) magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1047.512
1-404412
1-405510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Breite B
(mm)
Länge L
(mm)
Dicke H
(mm)

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109.87.5124

6.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.84124

5.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.85105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 10,0 Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Ausführung Stangenausführung (rechteckig)

Technischer Support