Neodym Magnetplattenfänger

Neodym Magnetplattenfänger
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High magnetic flux density provides very strong magnetic force. For use at 80℃ or below.
* Note: For model numbers that are not in the catalog, no countersink is provided.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-4040116
1-NC12R
1-NC20L
1-NC24R
1-NC35L
1-NC35R
1-NC50L
1-NCC12R
1-NCS20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Breite B
(mm)
Länge L
(mm)
Dicke H
(mm)
Ausführung Außen-Ø D
(φ)

22.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080.1 bis 90.082.3811406Rechteckig-

9.07 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.029.4--3Plattenverschluss (rund)12

15.86 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.024.5---Plattenverschluss (rechteckig)-

24.92 €

12.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 60.058.8--4Plattenverschluss (rund)24

18.29 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~107.8---Plattenverschluss (rechteckig)-

31.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~117.6--5Plattenverschluss (rund)35

19.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.049---Plattenverschluss (rechteckig)-

12.71 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.039.2--5Plattenverschluss (rund)15.5

13.59 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 10----5Plattenverschluss (rund, Silikonbeschichtung)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet

Technischer Support