Neodym-Magnete / ringförmig / 1-20, NM-R

Neodym-Magnete / ringförmig / 1-20, NM-R
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This is a ring magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-2010.57.61
1-2013.552
1-2014.2102
1-201055
1-201061
1-2010610
1-20178.81.25
1-20196.510
1-2011410
1-201276
1-201494
1-201876
1-2023131
1-2023814
1-202383.5
1-202576
1-2026206
1-2031.218.21
1-2039197
1-2052.43
1-20591910
1-20634
1-206.621.5
1-2076426
1-20822.5
1-20845
1-208.55.50.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø Innen-Ø
(mm)
Dicke H
(mm)

5.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,06.8610.57.61

6.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,09.8113.552

5.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.020.5914.2102

7.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -10.1 bis 20.017.651055

6.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,06.861061

9.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020.1 bis 30.024.5210610

8.58 €

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.81178.81.25

22.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1080.1 bis 90.082.38196.510

9.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.1 bis 40.031.3811410

8.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.021.51276

8.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.029.41494

13.74 €

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 60.053.941876

15.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.017.6523131

22.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100,1~117.6823814

13.74 €

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 40.034.322383.5

18.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1070.1 bis 80.071.592576

18.20 €

7.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 60.053.9426206

15.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.031.3831.218.21

34.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~196.139197

5.03 €

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.9452.43

64.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~441.30591910

5.45 €

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,03.92634

2.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,02.756.621.5

102.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100,1~539.3776426

4.70 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,08.83822.5

6.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011.77845

7.47 €

2.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,01.968.55.50.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Ring Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Ausführung Ringförmige Ausführung

Technischer Support