Neodym-Magnet, radial magnetisierte Ausführung

Neodym-Magnet, radial magnetisierte Ausführung
  • Mengenrabatt
Creates a powerful magnetic field said to be the strongest currently on the market anywhere in the world. Though with excellent mechanical strengths, they are coated to prevent development of rust. Must be generally used at 80°C max.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-102.25.8D
1-10410D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø D
(mm)
Dicke H
(mm)

3.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.25.8

5.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Ausführung Radiale Magnetisierungsrichtung

Technischer Support