Ringmagnete / anisotrope Ferrit

Ringmagnete / anisotrope Ferrit
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High coercivity prevents demagnetization. Being a sintered magnet (ceramic magnet), corrosion resistance is excellent and it lends itself to flat shapes. However, it does crack easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-2013.552
3-201006015
3-2017.573
3-201032
3-20196.510
3-201105015
3-201254
3-201347520
3-201568020
3-2020.57.53.6
3-2020103
3-20236.53.7
3-202084
3-202088
3-2021124.5
3-202586
3-2029103.5
3-2029105
3-2035.6146
3-2030125
3-203096
3-203285
3-2036188
3-2037146
3-2039227
3-2042193
3-2045226
3-2045228
3-20452210.5
3-20501610
3-20622.5
3-2060327
3-2060328
3-20603210
3-2070328
3-20703210
3-20703215
3-20753210
3-2080408
3-20804010
3-20804012
3-20905016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø D
(mm)
Innen-Ø Innen-Ø
(mm)
Dicke H
(mm)

3.67 €

1.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013.552

18.74 €

5 6 Arbeitstage 101006015

1.15 €

20 9 Arbeitstage 1017.573

1.14 €

20 6 Arbeitstage 101032

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10196.510

20.18 €

5 6 Arbeitstage 101105015

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101254

25.55 €

5 9 Arbeitstage 101347520

37.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101568020

1.39 €

20 9 Arbeitstage 1020.57.53.6

1.39 €

1 6 Arbeitstage 1020103

1.39 €

20 9 Arbeitstage 10236.53.7

1.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102084

1.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102088

1.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021124.5

2.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102586

1.77 €

20 9 Arbeitstage 1029103.5

2.08 €

20 9 Arbeitstage 1029105

2.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035.6146

2.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030125

1.84 €

20 9 Arbeitstage 103096

1.95 €

20 9 Arbeitstage 103285

2.49 €

20 Verfügbar 9 Arbeitstage 1036188

2.47 €

20 9 Arbeitstage 1037146

5.25 €

1.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1039227

3.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042193

6.16 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045226

4.37 €

5 6 Arbeitstage 1045228

4.37 €

5 6 Arbeitstage 10452210.5

5.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10501610

3.31 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10622.5

8.47 €

5 9 Arbeitstage 1060327

8.54 €

5 9 Arbeitstage 1060328

9.84 €

5 6 Arbeitstage 10603210

9.99 €

5 6 Arbeitstage 1070328

12.48 €

5 9 Arbeitstage 10703210

15.47 €

7.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10703215

12.70 €

5 9 Arbeitstage 10753210

12.46 €

5 6 Arbeitstage 1080408

12.76 €

5 9 Arbeitstage 10804010

16.55 €

7.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10804012

22.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10905016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Ring Magnetausführung (Werkstoff) Anisotroper Ferrit-Magnet Ausführung Ringförmige Ausführung

Technischer Support