Anisotroper Ferritmagnet, rechteckig

Anisotroper Ferritmagnet, rechteckig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· No demagnetization occurs because the coercive force is high.
· It is a sintered magnet (ceramic/magnet), excellent in corrosion resistance and suitable for a flat shape but which cracks easily.
· Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction made possible by technological innovation (one third to one half of the weight of conventional ferrite).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-4010010010
3-401001003
3-401001005
3-401001008
3-40100155
3-4012.58.54.7
3-40100355
3-4013.55.52
3-401005010
3-4018.563
3-401282.5
3-4015010015
3-4015010020
3-4015010025.4
3-4015104
3-4015155
3-401811.55
3-4020104
3-4020105
3-4020125
3-4020157
3-40202010
3-40278.54
3-4024104
3-4025157
3-4025194.5
3-4025195
3-402564
3-402585
3-402714.57
3-4030105
3-40301010
3-4030205
3-40303010
3-403064
3-403096
3-40343410
3-403485
3-4035154.5
3-4040126
3-4040128
3-4040255
3-40402510
3-40404010
3-40404012
3-40404015
3-40442
3-4048155
3-40482210
3-4050205
3-40505012
3-40505018
3-405544
3-4063.5195
3-4060305
3-40603010
3-40774
3-4096103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite B
(mm)
Länge L
(mm)
Dicke H
(mm)
Ausführung

28.10 €

14.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010010Rechteckig

19.25 €

1 9 Arbeitstage 101001003Rechteckig

22.28 €

5 9 Arbeitstage 101001005Rechteckig

24.79 €

1 9 Arbeitstage 101001008Rechteckig

9.34 €

1 9 Arbeitstage 10151005Rechteckig

0.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.512.54.7Rechteckig

9.73 €

5 9 Arbeitstage 10351005Rechteckig

0.90 €

20 9 Arbeitstage 105.513.52Rechteckig

13.04 €

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105010010Rechteckig

1.37 €

20 9 Arbeitstage 10618.53Rechteckig

0.92 €

20 9 Arbeitstage 108122.5Rechteckig

42.59 €

1 9 Arbeitstage 1010015015Rechteckig

47.73 €

1 9 Arbeitstage 1010015020Rechteckig

59.90 €

1 9 Arbeitstage 1010015025.4Rechteckig

1.75 €

0.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010154Rechteckig

1.66 €

20 9 Arbeitstage 1015155Rechteckig

1.66 €

20 9 Arbeitstage 1011.5185Rechteckig

1.38 €

20 6 Arbeitstage 1010204Rechteckig

1.38 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010205Rechteckig

1.40 €

20 9 Arbeitstage 1012205Rechteckig

3.31 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015207Rechteckig

1.96 €

20 9 Arbeitstage 10202010Rechteckig

1.38 €

20 9 Arbeitstage 108.5274Rechteckig

1.38 €

20 9 Arbeitstage 1010244Rechteckig

3.60 €

20 9 Arbeitstage 1015257Rechteckig

1.66 €

20 9 Arbeitstage 1019254.5Rechteckig

1.45 €

20 9 Arbeitstage 1019255Rechteckig

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106254Rechteckig

1.66 €

20 9 Arbeitstage 108255Rechteckig

3.72 €

20 9 Arbeitstage 1014.5277Rechteckig

1.73 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010305Rechteckig

3.60 €

20 9 Arbeitstage 10103010Rechteckig

4.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020305Rechteckig

3.75 €

20 9 Arbeitstage 10303010Rechteckig

1.45 €

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106304Rechteckig

1.42 €

20 9 Arbeitstage 109306Rechteckig

3.84 €

20 9 Arbeitstage 10343410Rechteckig

2.39 €

20 9 Arbeitstage 108345Rechteckig

1.79 €

20 9 Arbeitstage 1015354.5Rechteckig

1.70 €

20 6 Arbeitstage 1012406Rechteckig

2.87 €

20 9 Arbeitstage 1012408Rechteckig

2.46 €

20 9 Arbeitstage 1025405Rechteckig

3.78 €

20 9 Arbeitstage 10254010Rechteckig

5.14 €

1 9 Arbeitstage 10404010Rechteckig

5.49 €

1 9 Arbeitstage 10404012Rechteckig

5.68 €

5 9 Arbeitstage 10404015Rechteckig

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10442Rechteckig

2.87 €

20 9 Arbeitstage 1015485Rechteckig

5.17 €

5 6 Arbeitstage 10224810Rechteckig

3.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020505Rechteckig

9.84 €

5 6 Arbeitstage 10505012Rechteckig

10.41 €

5 9 Arbeitstage 10505018Rechteckig

3.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104554Rechteckig

3.84 €

20 9 Arbeitstage 101963.55Rechteckig

4.87 €

5 9 Arbeitstage 1030605Rechteckig

6.35 €

5 9 Arbeitstage 10306010Quadratisch

0.90 €

20 9 Arbeitstage 10774Rechteckig

5.54 €

5 9 Arbeitstage 1010963Rechteckig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Anisotroper Ferrit-Magnet

Technischer Support