Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F7301 |
F7302 |
F7303 |
F7304 |
F7305 |
F7306 |
F7307 |
F7308 |
F7309 |
F7310 |
F7311 |
F7312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drahtdurchmesser (mm) | Außen-Ø (mm) | Passende Schraube | Feste Länge L1 (mm) | (Linearteil L2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.4 | 3.5 | M-3 | 15 | 30 | |
36.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.4 | 3.5 | M-3 | 25 | 45 | |
40.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 4.9 | M-4 | 20 | 40 | |
39.78 € 21.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.6 | 4.9 | M-4 | 30 | 55 | |
43.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.7 | 6 | M-5 | 25 | 50 | |
43.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.7 | 6 | M-5 | 35 | 65 | |
46.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.9 | 7.5 | M-6 | 30 | 60 | |
46.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.9 | 7.5 | M-6 | 40 | 75 | |
51.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.0 | 9.7 | M-8 | 35 | 70 | |
51.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.0 | 9.7 | M-8 | 45 | 85 | |
56.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 12.0 | M-10 | 40 | 80 | |
56.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 12.0 | M-10 | 50 | 95 |
Loading...
Material | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drahtdurchmesser(mm)
Außen-Ø(mm)
Passende Schraube
Feste Länge L1(mm)
(Linearteil L2)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften