Zugfedern / 43-T / Titan / spiralförmig / Runddraht

Zugfedern / 43-T / Titan / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 60 mm / [Durchmesser]12 - 20 mm / [Federkonstante]1.9 - 6.5 N/mm / [Last]45 - 120 N, 110.01 oder mehr N, 30.01 - 110 N



SAMINI stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 25 mm bis hin zu 60 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 12 mm und 20 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 45 bis 120 N, 110.01 oder mehr N oder 30.01 bis 110 N. Die Federkonstante liegt zwischen 1.9 und 6.5 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43-T201
43-T212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
[Nt] Windungsanzahl (gesamt)

38.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01 bis 60.004525126.51.63.5

69.28 €

1 5 Arbeitstage 1060.01 bis 110.008050161.9211.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ti-22v-4Al (β-Draht, Titanlegierung) Ausführung (Bauart) Standardausführung Ösenstellung (zur Gegenseite) 180° (Standard)

Technischer Support