Schlauchband (metallüberzogenes Produkt)

Schlauchband (metallüberzogenes Produkt)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- Bolt: Round plus up to 6 to 14 φ; hexagonal minus 15 φ or more.
- Nut: T type.
- Pressure resistance: Medium.
- Plating wire is used for 55 φ or more.

(i)Hinweis

  • Im Katalog ist das Material SWM-G beschrieben, alle Artikel sind jedoch aus SWM-B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KA006
KA008
KA009
KA010
KA012
KA013
KA014
KA015
KA016
KA018
KA020
KA022
KA025
KA028
KA030
KA032
KA035
KA038
KA040
KA042
KA045
KA048
KA050
KA055
KA060
KA065
KA070
KA075
KA080
KA085
KA090
KA095
KA100
KA105
KA110
KA115
KA120
KA125
KA130
KA140
KA150
KA175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Draht-Ø Schraube

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10461.03 × 15

0.88 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10681.03 × 15

0.88 €

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10891.03 × 15

1.15 €

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108101.24 × 20

0.45 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010121.24 × 20

1.15 €

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011131.24 × 20

1.15 €

0.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012141.24 × 20

1.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013152.06 × 30

1.22 €

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014162.06 × 30

1.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016182.06 × 30

1.25 €

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018202.06 × 30

1.25 €

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020222.06 × 30

1.31 €

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1023252.06 × 30

2.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026282.06 × 30

2.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028302.06 × 30

2.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1029322.36 × 40

1.41 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032352.36 × 40

2.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035382.36 × 40

1.45 €

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1037402.36 × 40

1.51 €

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1039422.36 × 40

1.56 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042452.36 × 40

2.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045482.36 × 40

2.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1047502.36 × 40

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050552.36 × 50

1.73 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055602.36 × 50

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060652.36 × 50

2.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065702.36 × 50

2.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1070752.36 × 50

2.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075802.36 × 50

2.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080852.36 × 50

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1085902.36 × 50

3.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1090952.36 × 50

4.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10921002.36 × 62

3.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10971052.36 × 62

4.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101021102.36 × 62

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101071152.36 × 62

3.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101121202.36 × 62

5.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101171252.36 × 62

4.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101221302.36 × 62

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101301402.36 × 62

5.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101401502.36 × 62

6.22 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101651752.36 × 62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff SWM-B Oberflächenbehandlung Verzinkt (chromatiert (III-wertig))

Technischer Support