Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 400 mm / [Durchmesser]1.7 - 100 mm / [Federweg]2.8 - 253 mm / [Federkonstante]0.05 - 239 N/mm / [Last]0.81 - 7220 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N
SAMINI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 5 mm bis hin zu 400 mm als Höchstwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 1.7 mm und 100 mm konfiguriert werden. Zulässig ist eine Maximallast von 0.81 bis 7220 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.05 und 239 N / mm. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 2.8 bis 253 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Gesamt-Federweg (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 15 | 10 | 2.85 | 0.9 | 9.6 | |
3.03 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 20 | 10 | 2.03 | 0.9 | 13.5 | |
3.03 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 25 | 10 | 1.58 | 0.9 | 17.4 | |
4.40 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 30 | 10 | 1.29 | 0.9 | 21.3 | |
4.63 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 40 | 10 | 0.94 | 0.9 | 29.1 | |
5.80 € 2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 50 | 10 | 0.74 | 0.9 | 36.9 | |
5.14 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 65 | 10 | 0.57 | 0.9 | 48.6 | |
6.49 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 80 | 10 | 0.45 | 0.9 | 60.4 | |
6.42 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 27.5 | 100 | 10 | 0.36 | 0.9 | 76 | |
3.03 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 15 | 10 | 3.96 | 1 | 8.6 | |
3.05 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 20 | 10 | 2.8 | 1 | 12.1 | |
4.81 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 25 | 10 | 2.17 | 1 | 15.7 | |
4.40 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 30 | 10 | 1.77 | 1 | 19.3 | |
4.99 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 40 | 10 | 1.28 | 1 | 26.5 | |
5.14 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 50 | 10 | 1.01 | 1 | 33.7 | |
5.63 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 65 | 10 | 0.77 | 1 | 44.4 | |
6.49 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 80 | 10 | 0.62 | 1 | 55.2 | |
8.00 € 2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 30.01 bis 50.00 | Nicht geerdet | 34.1 | 100 | 10 | 0.49 | 1 | 69.5 | |
5.08 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 15 | 10 | 7.11 | 1.2 | 8.2 | |
4.63 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 20 | 10 | 5.24 | 1.2 | 11.3 | |
6.00 € 1.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 25 | 10 | 4.09 | 1.2 | 14.4 | |
5.62 € 2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 30 | 10 | 3.35 | 1.2 | 17.5 | |
5.63 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 40 | 10 | 2.47 | 1.2 | 23.7 | |
5.94 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 50 | 10 | 1.96 | 1.2 | 29.9 | |
6.94 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 65 | 10 | 1.5 | 1.2 | 39.2 | |
7.21 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 80 | 10 | 1.21 | 1.2 | 48.6 | |
7.52 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 100 | 10 | 0.96 | 1.2 | 61 | |
4.63 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 15 | 10 | 13.78 | 1.4 | 6.8 | |
5.25 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 20 | 10 | 9.88 | 1.4 | 9.4 | |
5.15 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 25 | 10 | 7.7 | 1.4 | 12.1 | |
5.63 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 30 | 10 | 6.3 | 1.4 | 14.7 | |
6.49 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 40 | 10 | 4.67 | 1.4 | 20 | |
7.61 € 2.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 50 | 10 | 3.68 | 1.4 | 25.3 | |
8.00 € 2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 65 | 10 | 2.8 | 1.4 | 33.2 | |
7.52 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 80 | 10 | 2.26 | 1.4 | 41.2 | |
7.81 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 93.2 | 100 | 10 | 1.8 | 1.4 | 51.8 | |
2.89 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 15 | 11 | 2.5 | 0.9 | 10 | |
3.03 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 20 | 11 | 1.74 | 0.9 | 14.1 | |
3.03 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 25 | 11 | 1.36 | 0.9 | 18.1 | |
5.29 € 1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 30 | 11 | 1.12 | 0.9 | 22.2 | |
5.02 € | 4 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 40 | 11 | 0.81 | 0.9 | 30.4 | |
4.79 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 50 | 11 | 0.64 | 0.9 | 38.5 | |
5.62 € 1.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 65 | 11 | 0.49 | 0.9 | 50.7 | |
5.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 80 | 11 | 0.39 | 0.9 | 63 | |
6.42 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 16.01 bis 30.00 | Nicht geerdet | 24.8 | 100 | 11 | 0.31 | 0.9 | 79.3 | |
4.63 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 15 | 11 | 6.01 | 1.2 | 8.8 | |
4.79 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 20 | 11 | 4.32 | 1.2 | 12.2 | |
6.00 € 1.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 25 | 11 | 3.38 | 1.2 | 15.5 | |
6.61 € 1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 30 | 11 | 2.81 | 1.2 | 18.9 | |
5.94 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 40 | 11 | 2.06 | 1.2 | 25.6 | |
7.61 € 2.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 50 | 11 | 1.64 | 1.2 | 32.3 | |
6.79 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 65 | 11 | 1.24 | 1.2 | 42.3 | |
9.01 € 2.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 80 | 11 | 1.01 | 1.2 | 52.4 | |
7.70 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 52.8 | 100 | 11 | 0.8 | 1.2 | 65.8 | |
5.24 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 15 | 11 | 11.21 | 1.4 | 7.5 | |
5.24 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 20 | 11 | 8.04 | 1.4 | 10.4 | |
5.13 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 25 | 11 | 6.27 | 1.4 | 13.3 | |
5.92 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 30 | 11 | 5.13 | 1.4 | 16.2 | |
6.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 40 | 11 | 3.77 | 1.4 | 22.1 | |
6.53 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | JIS-SWP-A | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 83.5 | 50 | 11 | 2.98 | 1.4 | 27.9 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Federkonstante(N/mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Gesamt-Federweg(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften