Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GNE2-M6-3W |
GNE2-M8-3W |
GNE2-M10-3W |
GNE2-M12-3W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 5 | Schachtel/Paket | ||
85.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 5 | Schachtel/Paket | ||
1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 5 | Geringe Menge (können erworben werden) | ||
2.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 7 | Schachtel/Paket |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Chrysanthementyp |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 40 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 14 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften