Dreisterngriffe / ESN-SP / Kopf ASA / Sternform, dreieckig / Gewindebolzen

Dreisterngriffe / ESN-SP / Kopf ASA / Sternform, dreieckig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Eisen, Stahl, Eisen, Sonstige / [Griffbereich] 12 mm / [Durchmesser Griff] 32 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] blau, rot, schwarz, weiß



Die Dreisterngriffe von MITSUBOSHI CI bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Eisen, Stahl und Eisen zur Verfügung. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 12 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 mm. Sie können zwischen chromatierten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Blau, Rot, Schwarz und Weiß. Bei den Dreisterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESK33-M5X15-B-P
ESK33-M5X15-BK-P
ESK33-M5X15-R-P
ESK33-M5X15-W-P
ESK33-M5X20-B-P
ESK33-M5X20-BK-P
ESK33-M5X20-R-P
ESK33-M5X20-W-P
ESK33-M6X15-B-P
ESK33-M6X15-BK-P
ESK33-M6X15-R-P
ESK33-M6X15-W-P
ESK33-M6X20-B-P
ESK33-M6X20-BK-P
ESK33-M6X20-R-P
ESK33-M6X20-W-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer

1.38 €

1 6 Arbeitstage M515Blau3633005159342363-2725

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M515Schwarz3633005159311363-2717

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M515Rot3633005159328363-2733

1.38 €

1 6 Arbeitstage M515Weiß3633005159304363-2741

1.45 €

1 6 Arbeitstage M520Blau3633005209344363-2768

1.45 €

1 6 Arbeitstage M520Schwarz3633005209313363-2750

1.43 €

1 6 Arbeitstage M520Rot3633005209320363-2776

1.43 €

1 6 Arbeitstage M520Weiß3633005209306363-2784

1.40 €

1 6 Arbeitstage M615Blau3633006159341363-2806

1.40 €

1 7 Arbeitstage M615Schwarz3633006159310363-2792

1.40 €

1 6 Arbeitstage M615Rot3633006159327363-2814

1.40 €

1 6 Arbeitstage M615Weiß3633006159303363-2822

1.45 €

1 6 Arbeitstage M620Blau3633006209343363-2849

1.45 €

1 6 Arbeitstage M620Schwarz3633006209312363-2831

1.45 €

1 9 Arbeitstage M620Rot3633006209329363-2857

1.45 €

1 6 Arbeitstage M620Weiß3633006209305363-2865

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Werkstoff Grundkörper ASA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 32 Grundkörper, Höhe t(mm) 12
Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Technischer Support