Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details | Verkaufseinheit | Farbe | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3701004159349 | 363-2237 | ||
4.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3701004159325 | 363-2253 | ||
4.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3701004159301 | 363-2261 | ||
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3701004209341 | 363-2270 | ||
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3701004209327 | 363-2296 | ||
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3701004209303 | 363-2300 | ||
6.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3702005159345 | 363-2318 | ||
6.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3702005159321 | 363-2334 | ||
6.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M5 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3702005159307 | 363-2342 | ||
6.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3702005209347 | 363-2351 | ||
6.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3702005209323 | 363-2377 | ||
6.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3702005209309 | 363-2385 | ||
6.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3703006159341 | 363-2393 | ||
6.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3703006159327 | 363-2415 | ||
6.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 15 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3703006159303 | 363-2423 | ||
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3703006209343 | 363-2431 | ||
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3703006209329 | 363-2458 | ||
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3703006209305 | 363-2466 | ||
53.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
1.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Geringe Menge (können erworben werden) | - | - | - | ||
53.62 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Geringe Menge (können erworben werden) | - | - | - | ||
24.54 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
25.52 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Geringe Menge (können erworben werden) | - | - | - | ||
21.29 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
24.29 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - | ||
31.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Stab | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details
Verkaufseinheit
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften