Well-Muttern Schnapp-Modell

Well-Muttern Schnapp-Modell
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Well-Muttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Well-Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNS-2D-832-BR
WNS-NP-1032-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Steigung
(mm)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.7

1.17 €

1 5 Arbeitstage 1050.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support