Schildmuttern, Kleinflansch AFSSF

Schildmuttern, Kleinflansch AFSSF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue Schildmuttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Schildmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFS-415SF
AFS-425SF
AFS-435SF
AFS-525SF
AFS-535SF
AFS-625SF
AFS-640SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

1.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040,5-1,50.7

1.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041,5-2,50.7

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5-2,50.8

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

2.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060,5-2,51

2.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062.5~4.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support