Standardmuttern - Flachschrauben APH

Standardmuttern - Flachschrauben APH
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Standardmuttern von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Aluminium. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Standardmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APH-1025
APH-1040
APH-315
APH-325
APH-415
APH-425
APH-435
APH-445
APH-515
APH-525
APH-535
APH-545
APH-625
APH-640
APH-825
APH-840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

0.69 €

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101,0-2,51.5

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10102.5~4.01.5

0.44 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030,5-1,50.5

0.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031,5-2,50.5

0.30 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040,5-1,50.7

1.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041,5-2,50.7

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

0.39 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1043.5~4.50.7

0.40 €

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050,5-1,50.8

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1051,5-2,50.8

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1053.5~4.50.8

0.47 €

1 5 Arbeitstage 1060,5-2,51

0.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062.5~4.01

0.56 €

0.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081,0-2,51.25

0.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support