Rohrmutter SRH (Teilenummern)

Rohrmutter SRH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie eine neue Rohrmutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Rohrmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRH-520-286-3W
SRH-630-191K2-3W
SRH-630-254K2-3W
SRH-630-318-3W
SRH-630-480K2-3W
SRH-830-254-3W
SRH-830-318-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlener Rohrdurchmesser
(mm)
Steigung
(mm)

0.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525.4~28.60.8

0.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10619.11

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10622,2-25,41

0.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10628.6~31.81

2.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106-1

0.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10822,2-25,41.25

0.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10828.6~31.81.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support