Rändelmuttern SPHRLT

Rändelmuttern SPHRLT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue Rändelmuttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Rändelmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPH-415RLT-3W
SPH-425RLT-3W
SPH-435RLT-3W
SPH-515RLT-3W
SPH-525RLT-3W
SPH-535RLT-3W
SPH-625RLT-3W
SPH-640RLT-3W
SPH-825RLT-3W
SPH-840RLT
SPH-840RLT-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

2.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)0,5-1,50.7

2.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)1,5-2,50.7

2.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)2,5-3,50.7

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)0,5-1,50.8

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)1,5-2,50.8

2.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)2,5-3,50.8

2.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)0,5-2,51

2.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)2.5~4.01

0.61 €

0.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)1,0-2,51.25

1.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108NANA2.5~4.01.25

2.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)2.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support