Handelsserie Reversierkit (UNC)

Handelsserie Reversierkit (UNC)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Includes an insertion tool with tap handle functionality. A magnet-type extraction tool has also been set together with this.

[Features]
· A male screw repair kit for individual recoils that is widely used throughout the world in repair associated with industrial machinery, automobiles, and motorcycles.
· The following parts are included in the red plastic box.
· Drill for bottom hole (M12-1 / 2 or less), recoil tap #2 (HSS), recoil (length 1.5D), insertion tool (M12-1 / 2 or less, and includes tap handle), extraction tool with magnet (M12-1 / 2 or less).
· The spark plug kit includes a pilot tap.
· The pilot tap does not use a drill

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33048
33058
33068
33078
33088
33108
33528
33548
33568
33588
33608
33628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindedurchmesser (Einsatz) Zoll Anzahl in einem Paket

66.45 €

33.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4-2015

72.68 €

38.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105/16-1815

130.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/8-1610

130.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107/16-1410

102.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/2-1310

141.87 €

1 9 Arbeitstage 105/8-116

114.80 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 10#2-5615

114.80 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 10#4-4015

104.56 €

1 9 Arbeitstage 10#6-3215

104.56 €

1 9 Arbeitstage 10#8-3215

60.14 €

36.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10#10-2415

166.78 €

1 9 Arbeitstage 10#12-2415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Schraubenart für Gewinde Einheitliches Regelgewinde Anwendung Einführung/Entfernung

Technischer Support