Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungs- grenz- belastung | Grenz- drehzahl | Bezugs- drehzahl | Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245 | Abmessungen | verwendbare Innenringe | verwendbare Dichtringe2) | ||||||||
Fw | D | C | dyn. Cr N | stat. C0r N | Cur N | nG min–1 | nϑr min–1 | Masse m ≈ g | Kurzzeichen | Fw | Ct min. | r min. | LR Kurzzeichen | IR Kurzzeichen | Dichtring | Dichtring 2 |
2 | 4,6 | 5 | 465 | 265 | 28,5 | 58000 | 93000 | 0,3 | HK0205-TV1) | 2 | – | 0,3 | – | – | – | – |
3 | 6,5 | 6 | 1230 | 840 | 85 | 48000 | 57000 | 1 | HK0306-TV1) | 3 | 5,2 | 0,3 | – | – | – | – |
4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 144 | 42500 | 44500 | 1,5 | HK04081) | 4 | 6,4 | 0,3 | – | – | GR4X8X2 | – |
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 239 | 39000 | 36500 | 2 | HK05091) | 5 | 7,4 | 0,4 | – | – | GR5X9X2 | – |
6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | 167 | 36500 | 31500 | 1,5 | HK06061) | 6 | – | 0,4 | – | – | GR6X10X2 | – |
6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | 184 | 36500 | 31500 | 2,1 | HK06081) | 6 | – | 0,4 | – | – | GR6X10X2 | – |
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 310 | 36500 | 30500 | 2,5 | HK0609 | 6 | 7,4 | 0,4 | – | – | GR6X10X2 | – |
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 355 | 33000 | 26500 | 2,6 | HK0709 | 7 | 7,4 | 0,4 | – | – | GR7X11X2 | – |
8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 290 | 29500 | 23800 | 2,7 | HK0808 | 8 | 6,4 | 0,4 | – | – | – | G8X12X3 |
8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 500 | 29500 | 23200 | 3 | HK0810 | 8 | 8,4 | 0,4 | – | IR5X8X12-XL | – | G8X12X3 |
9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | 440 | 26500 | 20600 | 3 | HK0908 | 9 | – | 0,4 | – | – | GR9X13X3 | G9X13X3 |
9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 600 | 26500 | 20600 | 4 | HK0910 | 9 | 8,4 | 0,4 | – | – | GR9X13X3 | G9X13X3 |
9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 860 | 26500 | 20200 | 4,6 | HK0912 | 9 | 10,4 | 0,4 | – | IR6X9X12-XL | GR9X13X3 | G9X13X3 |
10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 650 | 24300 | 18700 | 4,1 | HK1010 | 10 | 8,4 | 0,4 | LR7X10X10,5 | IR7X10X10,5-XL | GR10X14X3 | G10X14X3 |
10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 930 | 24300 | 18400 | 4,8 | HK1012 | 10 | 10,4 | 0,4 | – | IR7X10X12-XL | GR10X14X3 | G10X14X3 |
10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 1210 | 24300 | 18200 | 6 | HK1015 | 10 | 13,4 | 0,4 | – | IR7X10X16-XL | GR10X14X3 | G10X14X3 |
12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | 800 | 20700 | 15700 | 4,6 | HK1210 | 12 | 8,4 | 0,4 | LR8X12X10,5 | IR8X12X10,5-XL | SD12X18X3 | G12X18X3 |
12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | 860 | 20000 | 15500 | 9 | HK1212 | 12 | 9,3 | 0,8 | LR8X12X12,5 | IR8X12X12,5-XL | SD12X18X3 | G12X18X3 |
12 | 18 | 16 | 9300 | 11500 | 1420 | 20000 | 15100 | 13 | HK1216 | 12 | – | 0,8 | – | IR9X12X16-XL | SD12X18X3 | G12X18X3 |
13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | 940 | 18700 | 14400 | 10 | HK1312 | 13 | 9,3 | 0,8 | LR10X13X12,5 | IR10X13X12,5-XL | – | G13X19X3 |
14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | 1010 | 17500 | 13500 | 10,5 | HK1412 | 14 | 9,3 | 0,8 | – | IR10X14X13-XL | SD14X20X3 | G14X20X3 |
15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | 1150 | 16300 | 12300 | 11 | HK1512 | 15 | 9,3 | 0,8 | LR12X15X12,5 | IR12X15X12-XL | SD15X21X3 | G15X21X3 |
15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | 1780 | 16500 | 12300 | 15 | HK1516 | 15 | 13,3 | 0,8 | LR12X15X16,5 | IR12X15X16-XL | SD15X21X3 | G15X21X3 |
15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 | 2380 | 16500 | 12300 | 20 | HK1522-ZW | 15 | – | 0,8 | LR12X15X22,5 | IR12X15X22,5-XL | SD15X21X3 | G15X21X3 |
16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 | 1160 | 15600 | 11900 | 12 | HK1612 | 16 | 9,3 | 0,8 | – | IR12X16X13-XL | SD16X22X3 | G16X22X3 |
16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | 1900 | 15600 | 11600 | 16 | HK1616 | 16 | 13,3 | 0,8 | – | IR12X16X16-XL | SD16X22X3 | G16X22X3 |
16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | 2310 | 15600 | 11700 | 22 | HK1622-ZW | 16 | 19,3 | 0,8 | – | IR12X16X22-XL | SD16X22X3 | G16X22X3 |
17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 | 1230 | 14700 | 11200 | 12 | HK1712 | 17 | – | 0,8 | – | – | SD17X23X3 | G17X23X3 |
18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | 1300 | 14000 | 10700 | 13 | HK1812 | 18 | 9,3 | 0,8 | LR15X18X12,5 | – | SD18X24X3 | G18X24X3 |
18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | 2140 | 14000 | 10400 | 18 | HK1816 | 18 | 13,3 | 0,8 | LR15X18X16,5 | IR15X18X16-XL | SD18X24X3 | G18X24X3 |
20 | 26 | 10 | 6300 | 8100 | 1010 | 12700 | 10000 | 12 | HK2010 | 20 | – | 0,8 | – | – | SD20X26X4 | G20X26X4 |
20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 | 1450 | 12700 | 9700 | 14 | HK2012 | 20 | – | 0,8 | – | IR15X20X13-XL | SD20X26X4 | G20X26X4 |
20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | 2500 | 12700 | 9300 | 19 | HK2016 | 20 | 13,3 | 0,8 | LR17X20X16,5 | IR17X20X16-XL | SD20X26X4 | G20X26X4 |
20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | 3500 | 12700 | 9300 | 24 | HK2020 | 20 | 17,3 | 0,8 | LR17X20X20,5 | IR17X20X20-XL | SD20X26X4 | G20X26X4 |
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 5000 | 12700 | 9200 | 35 | HK2030-ZW | 20 | – | 0,8 | LR17X20X30,5 | IR17X20X30,5-XL | SD20X26X4 | G20X26X4 |
22 | 28 | 10 | 7500 | 10500 | 1360 | 11700 | 9000 | 13 | HK2210 | 22 | – | 0,8 | – | – | SD22X28X4 | G22X28X4 |
22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | 1600 | 11700 | 8900 | 15 | HK2212 | 22 | 9,3 | 0,8 | – | IR17X22X13-XL | SD22X28X4 | G22X28X4 |
22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | 2800 | 11700 | 8500 | 21 | HK2216 | 22 | 13,3 | 0,8 | – | IR17X22X16-XL | SD22X28X4 | G22X28X4 |
22 | 28 | 20 | 16500 | 29000 | 3850 | 11700 | 8500 | 26 | HK2220 | 22 | – | 0,8 | – | IR17X22X23-XL | SD22X28X4 | G22X28X4 |
25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 | 1990 | 10200 | 7800 | 20 | HK2512 | 25 | – | 0,8 | LR20X25X12,5 | – | SD25X32X4 | G25X32X4 |
25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 | 3150 | 10200 | 7500 | 27 | HK2516 | 25 | 13,3 | 0,8 | LR20X25X16,5 | IR20X25X17-XL | SD25X32X4 | G25X32X4 |
25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 | 4200 | 10200 | 7400 | 33 | HK2520 | 25 | 17,3 | 0,8 | LR20X25X20,5 | IR20X25X20-XL | SD25X32X4 | G25X32X4 |
25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 | 6200 | 10200 | 7300 | 44 | HK2526 | 25 | 23,3 | 0,8 | LR20X25X26,5 | IR20X25X26,5-XL | SD25X32X4 | G25X32X4 |
25 | 32 | 38 | 34000 | 66000 | 8400 | 10200 | 7300 | 64 | HK2538-ZW | 25 | 35,3 | 0,8 | LR20X25X38,5 | IR20X25X38,5-XL | SD25X32X4 | G25X32X4 |
28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 3450 | 9200 | 6800 | 29 | HK2816 | 28 | – | 0,8 | – | IR22X28X17-XL | SD28X35X4 | G28X35X4 |
28 | 35 | 20 | 20900 | 36000 | 4650 | 9200 | 6700 | 36 | HK2820 | 28 | – | 0,8 | LR22X28X20,5 | IR22X28X20-XL | SD28X35X4 | G28X35X4 |
30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 | 2390 | 8600 | 6600 | 23 | HK3012 | 30 | 9,3 | 0,8 | LR25X30X12,5 | – | SD30X37X4 | G30X37X4 |
30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 | 3750 | 8600 | 6400 | 31 | HK3016 | 30 | 13,3 | 0,8 | LR25X30X16,5 | IR25X30X17-XL | SD30X37X4 | G30X37X4 |
30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 | 5100 | 8600 | 6300 | 39 | HK3020 | 30 | 17,3 | 0,8 | LR25X30X20,5 | IR25X30X20-XL | SD30X37X4 | G30X37X4 |
30 | 37 | 22 | 24800 | 46000 | 6100 | 8600 | 6200 | 42 | HK3022 | 30 | – | 0,8 | – | – | SD30X37X4 | G30X37X4 |
30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 | 7400 | 8600 | 6200 | 51 | HK3026 | 30 | 23,3 | 0,8 | LR25X30X26,5 | IR25X30X26,5-XL | SD30X37X4 | G30X37X4 |
30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 | 10100 | 8600 | 6200 | 76 | HK3038-ZW | 30 | 35,3 | 0,8 | LR25X30X38,5 | IR25X30X38,5-XL | SD30X37X4 | G30X37X4 |
32 | 39 | 20 | 23000 | 42500 | 5500 | 8100 | 5900 | 40,6 | HK3220 | 32 | – | 0,8 | – | IR28X32X20-XL | – | – |
32 | 39 | 24 | 27500 | 54000 | 7300 | 8100 | 5900 | 49 | HK3224 | 32 | – | 0,8 | – | – | – | – |
35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 | 2800 | 7500 | 5800 | 27 | HK3512 | 35 | – | 0,8 | LR30X35X12,5 | IR30X35X13-XL | SD35X42X4 | G35X42X4 |
35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | 4400 | 7500 | 5600 | 36 | HK3516 | 35 | – | 0,8 | LR30X35X16,5 | IR30X35X16-XL | SD35X42X4 | G35X42X4 |
35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | 5900 | 7500 | 5500 | 44 | HK3520 | 35 | 17,3 | 0,8 | LR30X35X20,5 | IR30X35X20-XL | SD35X42X4 | G35X42X4 |
40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 3200 | 6600 | 5200 | 30 | HK4012 | 40 | – | 0,8 | LR35X40X12,5 | – | SD40X47X4 | G40X47X4 |
40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 5000 | 6600 | 5000 | 39 | HK4016 | 40 | – | 0,8 | LR35X40X16,5 | IR35X40X17-XL | SD40X47X4 | G40X47X4 |
40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6800 | 6600 | 4900 | 54 | HK4020 | 40 | 17,3 | 0,8 | LR35X40X20,5 | IR35X40X20-XL | SD40X47X4 | G40X47X4 |
45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 | 3600 | 5900 | 4650 | 33 | HK4512 | 45 | – | 0,8 | – | – | SD45X52X4 | G45X52X4 |
45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 | 5700 | 5900 | 4550 | 46 | HK4516 | 45 | – | 0,8 | LR40X45X16,5 | IR40X45X17-XL | SD45X52X4 | G45X52X4 |
45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | 7600 | 5900 | 4450 | 56 | HK4520 | 45 | 17,3 | 0,8 | LR40X45X20,5 | IR40X45X20-XL | SD45X52X4 | G45X52X4 |
50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 | 8200 | 5300 | 4050 | 70 | HK5020 | 50 | – | 0,8 | LR45X50X20,5 | – | SD50X58X4 | G50X58X4 |
50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | 11700 | 5300 | 4000 | 90 | HK5025 | 50 | 22,3 | 0,8 | – | IR45X50X25-XL | SD50X58X4 | G50X58X4 |
55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 | 8700 | 4850 | 3800 | 74 | HK5520 | 55 | – | 0,8 | LR50X55X20,5 | – | SD55X63X5 | G55X63X5 |
55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 | 14700 | 4850 | 3700 | 105 | HK5528 | 55 | – | 0,8 | – | – | SD55X63X5 | G55X63X5 |
60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 | 4250 | 4450 | 3750 | 49 | HK6012 | 60 | – | 0,8 | – | – | – | – |
60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 | 9800 | 4450 | 3500 | 81 | HK6020 | 60 | – | 0,8 | – | – | – | – |
60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 | 19700 | 4450 | 3400 | 136 | HK6032 | 60 | – | 0,8 | – | – | – | – |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungslast (Radial) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | 6.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | Radial | Mit Außenring | 5 | 9 | 9 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | flach | Stanzen | 39000 | - | - | 0,235 | |
- | 2.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 6.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 6.28 € 5.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 9 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.28 € 3.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 9 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 9 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 6.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 4.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 10 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.87 € 5.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 12 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 3.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 12 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 7.43 € 6.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 13 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 3.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 14 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 14 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 15 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.51 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | - | - | - | 15 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 15 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.53 € 5.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 15 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16500 | 13400 | 19500 | - | ||
- | 4.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5.10 € 4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 16 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5.13 € 4.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 16 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.72 € 6.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 16 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15600 | 13100 | 19400 | - | |||
- | 10.88 € 9.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 17 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 17 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 4.58 € 4.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 18 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 18 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 6.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 18 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 18 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.37 € 4.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 6.68 € 6.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 6.98 € 6.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12700 | 21800 | 40000 | - | ||
- | 6.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 22 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 22 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 22 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 7.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 22 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 22 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 7.08 € 6.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 22 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 6.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 22 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.22 € 10.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 25 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 6.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 25 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | - | - | - | 25 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Norm | DIN 618-1/ISO 3245 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Laufring, Form
Lastrichtung
Außenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Größe Standards
Spezifikationen
Lagerkugeln, Material
Außenring, Ausführung
Halterung
Ermüdungslast (Radial)(KN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften