Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13A-90E-1/2B |
SCS13A-90E-1/4B |
SCS13A-90E-3/4B |
SCS13A-90E-3/8B |
SCS13A-90E-11/2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
6.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
7.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
5.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | |
21.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften