Rohrverschraubung / SCS13A-U / Edelstahl

Rohrverschraubung / SCS13A-U / Edelstahl

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



MIE TECHNO stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
Der HI-LA Multi-Typ ist eine modifizierte Version des HI-LA-Typs, die einen Austausch von Teilen erfordert und so gestaltet ist, dass sie drei Arten von Rohren (Stahlrohr, PVC-Rohr und Polyethylenrohr) ohne Notwendigkeit für Ersatzteile aufnehmen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-U-1/2B
SCS13A-U-1/4B
SCS13A-U-1/8B
SCS13A-U-1B
SCS13A-U-2B
SCS13A-U-3/4B
SCS13A-U-3/8B
SCS13A-U-11/2B
SCS13A-U-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

19.08 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

16.36 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

16.36 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

32.79 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

74.43 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

24.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

16.87 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

53.11 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

42.13 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support