Rohrverschraubung / SCS13A-P, SUS304-P / Edelstahl

Rohrverschraubung / SCS13A-P, SUS304-P / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



MIE TECHNO stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser und Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Der HI-LA Multi-Typ ist eine modifizierte Version des HI-LA-Typs, die einen Austausch von Teilen erfordert und so gestaltet ist, dass sie drei Arten von Rohren (Stahlrohr, PVC-Rohr und Polyethylenrohr) ohne Notwendigkeit für Ersatzteile aufnehmen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-P-1B
SCS13A-P-2B
SUS304-P-1/4B
SUS304-P-1/8B
SUS304-P-3/4B
SUS304-P-3/8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

9.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

18.02 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

3.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

3.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)

6.22 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

4.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support