Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohrverschraubungen von MIE TECHNO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS304-MU-3/8B
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | U-Siphon | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 3/8B (10A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / SUS304-MU-3/8B / Edelstahl, die Teilenummer ist SUS304-MU-3/8B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS304-MU-3/8B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften