Rohrverschraubung / SCS13A-SNR / Edelstahl / Gewindenippel / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser

Rohrverschraubung / SCS13A-SNR / Edelstahl / Gewindenippel / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von MIE TECHNO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Der HI-LA Multi-Typ ist eine modifizierte Version des HI-LA-Typs, die einen Austausch von Teilen erfordert und so gestaltet ist, dass sie drei Arten von Rohren (Stahlrohr, PVC-Rohr und Polyethylenrohr) ohne Notwendigkeit für Ersatzteile aufnehmen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-SNR-1/2B-1/4B
SCS13A-SNR-1/2B-3/8B
SCS13A-SNR-1/4B-1/8B
SCS13A-SNR-1B-1/2B
SCS13A-SNR-1B-3/4B
SCS13A-SNR-2B-1B
SCS13A-SNR-2B-11/2B
SCS13A-SNR-2B-11/4B
SCS13A-SNR-3/4B-1/2B
SCS13A-SNR-3/4B-3/8B
SCS13A-SNR-3/8B-1/4B
SCS13A-SNR-3/8B-1/8B
SCS13A-SNR-11/2B-1B
SCS13A-SNR-11/2B-3/4B
SCS13A-SNR-11/2B-11/4B
SCS13A-SNR-11/4B-1B
SCS13A-SNR-11/4B-3/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

8.50 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

8.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

5.70 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

15.90 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

17.21 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

61.94 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

61.94 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

61.94 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

11.29 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

10.99 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

5.70 €

1 7 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

5.70 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

39.46 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

39.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

39.46 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

26.55 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

27.22 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Doppelnippel
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support