Edelstahl-Rohrverschraubung - Sechskant Schlauchnippel

Edelstahl-Rohrverschraubung - Sechskant Schlauchnippel <SHN>
  • Mengenrabatt
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno - Screw-in tube fitting - Hexagonal hose nipple .
· Material: SCS13A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-SHN-1/2B
SCS13A-SHN-1/4B
SCS13A-SHN-1B
SCS13A-SHN-2B
SCS13A-SHN-3/4B
SCS13A-SHN-3/8B
SCS13A-SHN-11/2B
SCS13A-SHN-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

10.61 €

1 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

9.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1/4B] 1/4B (8A)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1B] 1B (25A)

58.82 €

1 8 Arbeitstage [2B] 2B (50A)

18.22 €

1 8 Arbeitstage [3/4B] 3/4B (20A)

8.41 €

1 8 Arbeitstage [3/8B] 3/8B (10A)

41.02 €

1 8 Arbeitstage [1 1/2B] 1 1/2B (40A)

34.16 €

1 8 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R

Technischer Support