Konfigurierbar in [Länge] 50 - 200 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverschraubungen von MIE TECHNO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R. Die Rohrverschraubungen haben eine Länge von zwischen 50 und 200 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS304-NSL-1/2B-200 |
SUS304-NSL-1/4B-50 |
SUS304-NSL-3/8B-100 |
SUS304-NSL-21/2B-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 200 | ||
2.79 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 50 | |
5.93 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 100 | ||
36.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 100 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Einfachnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften