Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenndicke | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 1B | ||
18.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 2B | ||
25.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 2B | |
40.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 3B | ||
66.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 3B | ||
72.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH40 | 3B | ||
69.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 4B | ||
80.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 4B | ||
83.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 5B | ||
102.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 6B | |
215.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 6B | ||
290.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 8B | ||
433.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 10B | ||
13.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 1 1/2B | |
21.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH40 | 1 1/2B | ||
10.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 1 1/4B | ||
11.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 1 1/4B | ||
29.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH10 | 2 1/2B | ||
47.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH20 | 2 1/2B | ||
64.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | SCH40 | 2 1/2B | ||
129.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | SCH10 | 4B | ||
99.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | SCH10 | 4B |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | 90°-Winkelstück | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenndicke
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften