Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUSF304-TRFF-5K-15A |
SUSF304-TRFF-5K-20A |
SUSF304-TRFF-5K-25A |
SUSF304-TRFF-5K-32A |
SUSF304-TRFF-5K-40A |
SUSF304-TRFF-5K-50A |
SUSF304-TRFF-5K-65A |
SUSF304-TRFF-5K-80A |
SUSF304-TRFF-5K-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15A | ||
14.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20A | ||
17.90 € 7.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25A | |
36.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32A | ||
36.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40A | ||
43.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50A | ||
65.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65A | ||
79.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | ||
84.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Flanschtyp | Einschraubflansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 5K | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften