Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACH-5001-FR-0.2-13-10M |
ACH-5001-FR-0.2-25-10M |
ACH-5001-FR-0.2-38-10M |
ACH-5001-FR-0.2-50-10M |
ACH-5001-FR-0.2-100-10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 1 Roll | ||
13.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 1 Roll | ||
20.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 1 Roll | ||
25.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 1 Roll | ||
84.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.20 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften