Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Flüssigkeit | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Verbindungsteil, Material | Außen-Ø mit Umflechtung (Ø) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Länge (mm) | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | Abstand (mm) | Plattendicke (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
63.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1100 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
66.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1200 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
68.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
71.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
74.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
76.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
79.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
81.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 1900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
86.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 2000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
43.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
45.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
48.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
51.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
53.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
56.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
58.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 7.2 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12.1 | -10~250 | 900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
64.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
67.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
69.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
72.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
74.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
77.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
82.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
85.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
87.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
90.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
46.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
49.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
51.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
54.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
57.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
59.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
62.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 10.5 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
93.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
101.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
110.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
80.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
83.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
87.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
50.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
55.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
59.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
63.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
67.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
72.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
76.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 13 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
100.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
105.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
110.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
80.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
84.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
88.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dampf / Wasser / Öl / Luft | 19 | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Rohr | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Verbindungsteil, Ausführung | Anschlussstück |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussstück-Ausführung 1 | Metallbefestigungen D | Anschlussstück-Ausführung 2 | Metallbefestigungen D | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Litze | Verfügbar | Rohrausführung | STD | Umflechtung | Einlagig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Verbindungsteil, Material
Länge(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften