NK-1800 Flexibler Schlauch mit Sanitärflansch (Pressfitting)

NK-1800 Flexibler Schlauch mit Sanitärflansch (Pressfitting)
For adjusting piping errors, absorbing displacement, and dampening vibration. The flanges for the STD type are welded on to the tube. The SNT type is a flexible, lightweight and high performance structure in which there is no gap between it and the inner surface and few steps between the flange and tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK1800/SUS304-1.0S-1000
NK1800/SUS304-1.0S-1100
NK1800/SUS304-1.0S-1200
NK1800/SUS304-1.0S-1300
NK1800/SUS304-1.0S-1400
NK1800/SUS304-1.0S-1500
NK1800/SUS304-1.0S-1600
NK1800/SUS304-1.0S-1700
NK1800/SUS304-1.0S-1800
NK1800/SUS304-1.0S-1900
NK1800/SUS304-1.0S-2000
NK1800/SUS304-1.0S-300
NK1800/SUS304-1.0S-400
NK1800/SUS304-1.0S-500
NK1800/SUS304-1.0S-600
NK1800/SUS304-1.0S-700
NK1800/SUS304-1.0S-800
NK1800/SUS304-1.0S-900
NK1800/SUS304-1.5S-1000
NK1800/SUS304-1.5S-1100
NK1800/SUS304-1.5S-1200
NK1800/SUS304-1.5S-1300
NK1800/SUS304-1.5S-1400
NK1800/SUS304-1.5S-1500
NK1800/SUS304-1.5S-1600
NK1800/SUS304-1.5S-1700
NK1800/SUS304-1.5S-1800
NK1800/SUS304-1.5S-1900
NK1800/SUS304-1.5S-2000
NK1800/SUS304-1.5S-300
NK1800/SUS304-1.5S-400
NK1800/SUS304-1.5S-500
NK1800/SUS304-1.5S-600
NK1800/SUS304-1.5S-700
NK1800/SUS304-1.5S-800
NK1800/SUS304-1.5S-900
NK1800/SUS304-1.25S-1000
NK1800/SUS304-1.25S-1100
NK1800/SUS304-1.25S-1200
NK1800/SUS304-1.25S-1300
NK1800/SUS304-1.25S-1400
NK1800/SUS304-1.25S-1500
NK1800/SUS304-1.25S-1600
NK1800/SUS304-1.25S-1700
NK1800/SUS304-1.25S-1800
NK1800/SUS304-1.25S-1900
NK1800/SUS304-1.25S-2000
NK1800/SUS304-1.25S-300
NK1800/SUS304-1.25S-400
NK1800/SUS304-1.25S-500
NK1800/SUS304-1.25S-600
NK1800/SUS304-1.25S-700
NK1800/SUS304-1.25S-800
NK1800/SUS304-1.25S-900
NK1800/SUS304-2.0S-1000
NK1800/SUS304-2.0S-1100
NK1800/SUS304-2.0S-1200
NK1800/SUS304-2.0S-1300
NK1800/SUS304-2.0S-1400
NK1800/SUS304-2.0S-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Außen-Ø mit Umflechtung
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung
(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)

100.01 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21000301.0S

103.52 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21100301.0S

107.04 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21200301.0S

110.55 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21300301.0S

114.07 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21400301.0S

117.59 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21500301.0S

121.10 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21600301.0S

124.62 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21700301.0S

128.13 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21800301.0S

131.65 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.21900301.0S

135.16 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.22000301.0S

107.50 €

1 5 Arbeitstage 1021.68031.2300301.0S

112.42 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2400301.0S

82.42 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2500301.0S

85.93 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2600301.0S

89.45 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2700301.0S

92.96 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2800301.0S

96.48 €

1 8 Arbeitstage 1021.68031.2900301.0S

145.71 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61000451.5S

151.52 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61100451.5S

157.33 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61200451.5S

163.14 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61300451.5S

168.95 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61400451.5S

174.77 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61500451.5S

180.58 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61600451.5S

186.39 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61700451.5S

192.20 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61800451.5S

198.01 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.61900451.5S

203.82 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.62000451.5S

105.05 €

1 5 Arbeitstage 1032.511046.6300451.5S

110.86 €

1 5 Arbeitstage 1032.511046.6400451.5S

116.67 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.6500451.5S

122.48 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.6600451.5S

128.29 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.6700451.5S

134.10 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.6800451.5S

139.90 €

1 8 Arbeitstage 1032.511046.6900451.5S

125.53 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1100036.51.25S

129.66 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1110036.51.25S

133.79 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1120036.51.25S

137.91 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1130036.51.25S

142.05 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1140036.51.25S

146.18 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1150036.51.25S

150.30 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1160036.51.25S

154.43 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1170036.51.25S

158.56 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1180036.51.25S

162.68 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1190036.51.25S

166.82 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.1200036.51.25S

96.64 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.130036.51.25S

100.76 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.140036.51.25S

104.89 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.150036.51.25S

109.02 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.160036.51.25S

113.14 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.170036.51.25S

117.28 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.180036.51.25S

121.41 €

1 8 Arbeitstage 1026.89038.190036.51.25S

172.63 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7100054.52.0S

180.42 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7110054.52.0S

188.22 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7120054.52.0S

196.02 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7130054.52.0S

203.82 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7140054.52.0S

211.61 €

1 8 Arbeitstage 1041.112056.7150054.52.0S

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Luft / Chemikalien/Medikamente
Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Verfügbar
Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Betriebstemperaturbereich(°C) ::180 Flanschausführung Dichtkonus
Rohrausführung SA Umflechtung Einlagig

Technischer Support