NK-2300 Flexibler Schlauch mit Fitting für Vakuumrohre

NK-2300 Flexibler Schlauch mit Fitting für Vakuumrohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

For adjusting piping errors, absorbing displacement, dampening vibration and for responding to motion. Pipe end fittings on both ends. Can be welded to flareless fittings.

[Features]
· Pipe end fittings on both ends. Can be welded to flareless fittings.
· Applicable tube: CLT (ultra-flexible).
· Opening diameter: 3.15 to 12.7 mm.
· Length: 100 mm to 3 m
· Applicable fluids: Gases, water, and air. Note: Limited to fluids that do not corrode stainless steel.
· Specification temperature: -196°C to 300°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK2300PT-SUS316L-1/2-1000
NK2300PT-SUS316L-1/2-1100
NK2300PT-SUS316L-1/2-1200
NK2300PT-SUS316L-1/2-1300
NK2300PT-SUS316L-1/2-1400
NK2300PT-SUS316L-1/2-1500
NK2300PT-SUS316L-1/2-1600
NK2300PT-SUS316L-1/2-1700
NK2300PT-SUS316L-1/2-1800
NK2300PT-SUS316L-1/2-1900
NK2300PT-SUS316L-1/2-2000
NK2300PT-SUS316L-1/2-300
NK2300PT-SUS316L-1/2-400
NK2300PT-SUS316L-1/2-500
NK2300PT-SUS316L-1/2-600
NK2300PT-SUS316L-1/2-700
NK2300PT-SUS316L-1/2-800
NK2300PT-SUS316L-1/2-900
NK2300PT-SUS316L-1/4-1000
NK2300PT-SUS316L-1/4-1100
NK2300PT-SUS316L-1/4-1200
NK2300PT-SUS316L-1/4-1300
NK2300PT-SUS316L-1/4-1400
NK2300PT-SUS316L-1/4-1500
NK2300PT-SUS316L-1/4-1600
NK2300PT-SUS316L-1/4-1700
NK2300PT-SUS316L-1/4-1800
NK2300PT-SUS316L-1/4-1900
NK2300PT-SUS316L-1/4-2000
NK2300PT-SUS316L-1/4-300
NK2300PT-SUS316L-1/4-400
NK2300PT-SUS316L-1/4-500
NK2300PT-SUS316L-1/4-600
NK2300PT-SUS316L-1/4-700
NK2300PT-SUS316L-1/4-800
NK2300PT-SUS316L-1/4-900
NK2300PT-SUS316L-1/8-1000
NK2300PT-SUS316L-1/8-1100
NK2300PT-SUS316L-1/8-1200
NK2300PT-SUS316L-1/8-1300
NK2300PT-SUS316L-1/8-1400
NK2300PT-SUS316L-1/8-1500
NK2300PT-SUS316L-1/8-1600
NK2300PT-SUS316L-1/8-1700
NK2300PT-SUS316L-1/8-1800
NK2300PT-SUS316L-1/8-1900
NK2300PT-SUS316L-1/8-2000
NK2300PT-SUS316L-1/8-300
NK2300PT-SUS316L-1/8-400
NK2300PT-SUS316L-1/8-500
NK2300PT-SUS316L-1/8-600
NK2300PT-SUS316L-1/8-700
NK2300PT-SUS316L-1/8-800
NK2300PT-SUS316L-1/8-900
NK2300PT-SUS316L-3/8-1000
NK2300PT-SUS316L-3/8-1100
NK2300PT-SUS316L-3/8-1200
NK2300PT-SUS316L-3/8-1300
NK2300PT-SUS316L-3/8-1400
NK2300PT-SUS316L-3/8-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung
(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) Abstand
(mm)
Plattendicke
(t)

84.41 €

1 9 Arbeitstage 1012.540100016.51/2B (φ12,7)2.80.15

86.54 €

1 9 Arbeitstage 1012.540110016.51/2B (φ12,7)2.80.15

88.69 €

1 9 Arbeitstage 1012.540120016.51/2B (φ12,7)2.80.15

90.83 €

1 9 Arbeitstage 1012.540130016.51/2B (φ12,7)2.80.15

92.96 €

1 9 Arbeitstage 1012.540140016.51/2B (φ12,7)2.80.15

95.10 €

1 9 Arbeitstage 1012.540150016.51/2B (φ12,7)2.80.15

97.25 €

1 9 Arbeitstage 1012.540160016.51/2B (φ12,7)2.80.15

99.40 €

1 9 Arbeitstage 1012.540170016.51/2B (φ12,7)2.80.15

101.52 €

1 9 Arbeitstage 1012.540180016.51/2B (φ12,7)2.80.15

103.67 €

1 9 Arbeitstage 1012.540190016.51/2B (φ12,7)2.80.15

105.82 €

1 9 Arbeitstage 1012.540200016.51/2B (φ12,7)2.80.15

97.42 €

1 9 Arbeitstage 1012.54030016.51/2B (φ12,7)2.80.15

100.39 €

1 5 Arbeitstage 1012.54040016.51/2B (φ12,7)2.80.15

103.36 €

1 9 Arbeitstage 1012.54050016.51/2B (φ12,7)2.80.15

106.35 €

1 9 Arbeitstage 1012.54060016.51/2B (φ12,7)2.80.15

109.32 €

1 9 Arbeitstage 1012.54070016.51/2B (φ12,7)2.80.15

80.12 €

1 9 Arbeitstage 1012.54080016.51/2B (φ12,7)2.80.15

82.25 €

1 9 Arbeitstage 1012.54090016.51/2B (φ12,7)2.80.15

107.31 €

1 9 Arbeitstage 105.53010008.51/4B (φ6,35)1.60.15

80.44 €

1 9 Arbeitstage 105.53011008.51/4B (φ6,35)1.60.15

84.10 €

1 9 Arbeitstage 105.53012008.51/4B (φ6,35)1.60.15

87.76 €

1 9 Arbeitstage 105.53013008.51/4B (φ6,35)1.60.15

91.44 €

1 9 Arbeitstage 105.53014008.51/2B (φ12,7)1.60.15

95.10 €

1 9 Arbeitstage 105.53015008.51/4B (φ6,35)1.60.15

98.77 €

1 9 Arbeitstage 105.53016008.51/4B (φ6,35)1.60.15

102.45 €

1 9 Arbeitstage 105.53017008.51/4B (φ6,35)1.60.15

106.11 €

1 9 Arbeitstage 105.53018008.51/4B (φ6,35)1.60.15

109.79 €

1 9 Arbeitstage 105.53019008.51/4B (φ6,35)1.60.15

113.46 €

1 9 Arbeitstage 105.53020008.51/4B (φ6,35)1.60.15

67.76 €

1 5 Arbeitstage 105.5303008.51/4B (φ6,35)1.60.15

76.64 €

1 5 Arbeitstage 105.5304008.51/4B (φ6,35)1.60.15

81.76 €

1 9 Arbeitstage 105.5305008.51/4B (φ6,35)1.60.15

86.87 €

1 9 Arbeitstage 105.5306008.51/4B (φ6,35)1.60.15

91.97 €

1 14 Arbeitstage 105.5307008.51/4B (φ6,35)1.60.15

97.11 €

1 9 Arbeitstage 105.5308008.51/4B (φ6,35)1.60.15

102.21 €

1 9 Arbeitstage 105.5309008.51/4B (φ6,35)1.60.15

89.14 €

1 9 Arbeitstage 103.530100051/8B (φ3,18)1.20.10

94.04 €

1 9 Arbeitstage 103.530110051/8B (φ3,18)1.20.10

98.93 €

1 9 Arbeitstage 103.530120051/8B (φ3,18)1.20.10

103.83 €

1 9 Arbeitstage 103.530130051/8B (φ3,18)1.20.10

108.71 €

1 9 Arbeitstage 103.530140051/2B (φ12,7)1.20.10

113.61 €

1 14 Arbeitstage 103.530150051/8B (φ3,18)1.20.10

118.50 €

1 9 Arbeitstage 103.530160051/8B (φ3,18)1.20.10

123.40 €

1 9 Arbeitstage 103.530170051/8B (φ3,18)1.20.10

128.29 €

1 9 Arbeitstage 103.530180051/8B (φ3,18)1.20.10

133.18 €

1 9 Arbeitstage 103.530190051/8B (φ3,18)1.20.10

138.07 €

1 9 Arbeitstage 103.530200051/8B (φ3,18)1.20.10

76.78 €

1 5 Arbeitstage 103.53030051/8B (φ3,18)1.20.10

83.58 €

1 5 Arbeitstage 103.53040051/8B (φ3,18)1.20.10

90.41 €

1 15 Arbeitstage 103.53050051/8B (φ3,18)1.20.10

97.21 €

1 9 Arbeitstage 103.53060051/8B (φ3,18)1.20.10

104.05 €

1 9 Arbeitstage 103.53070051/8B (φ3,18)1.20.10

110.85 €

1 9 Arbeitstage 103.53080051/8B (φ3,18)1.20.10

84.25 €

1 9 Arbeitstage 103.53090051/8B (φ3,18)1.20.10

106.61 €

1 9 Arbeitstage 101025100013.53/8B (φ9,52)2.50.15

109.17 €

1 9 Arbeitstage 101025110013.53/8B (φ9,52)2.50.15

79.83 €

1 9 Arbeitstage 101025120013.53/8B (φ9,52)2.50.15

81.66 €

1 9 Arbeitstage 101025130013.53/8B (φ9,52)2.50.15

83.49 €

1 9 Arbeitstage 101025140013.51/2B (φ12,7)2.50.15

85.32 €

1 9 Arbeitstage 101025150013.53/8B (φ9,52)2.50.15

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas / Luft
Verbindungsteil, Ausführung Rohrende Max. Betriebsdruck(MPa) 0.3 Litze NA
Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Betriebstemperaturbereich(°C) -196::300 Rohrausführung CLT

Technischer Support