Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohr | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Verbindungsteil, Material | Länge (mm) | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Flanschgröße | Plattendicke (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
108.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1100 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
110.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1200 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
80.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
81.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
83.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
87.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
90.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
89.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
94.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
96.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
99.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
101.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
103.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
117.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
122.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1100 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
126.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1200 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
131.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
136.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
141.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
145.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
150.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
155.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
160.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
164.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
89.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
93.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
98.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
103.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
107.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
112.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
137.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
143.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1100 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
148.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1200 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
154.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
160.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
166.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
172.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
177.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
183.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
189.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
195.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
96.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
102.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
108.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
114.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
119.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
125.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
131.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
215.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1000 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
226.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1100 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
238.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1200 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
250.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1300 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
262.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1400 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
273.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1500 | 54 | KF40 | 0.25 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Zulässige Flüssigkeit | Gas / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Litze | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::150 | Flanschausführung | KF-Flansch |
Rohrausführung | CLT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Verbindungsteil, Material
Länge(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Flanschgröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften