Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Anschlussstück-Ausführung 1 | Anschlussstück-Ausführung 2 | Minimaler Biegeradius (mm) | Verbindungsteil, Material | Außen-Ø mit Umflechtung (Ø) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Länge (mm) | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | Abstand (mm) | Plattendicke (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
62.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
65.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
68.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
71.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
75.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
78.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
81.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
84.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
87.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
91.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
36.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
39.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
42.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
46.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
49.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
52.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
55.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.5 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
61.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
67.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
70.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
73.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
77.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
80.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
83.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
86.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
93.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
96.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
41.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
44.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
48.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
51.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
54.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
57.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
60.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
87.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
92.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
97.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
102.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
112.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
81.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
85.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
88.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
91.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
95.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
54.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
58.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
63.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
68.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
73.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
78.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
83.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 65 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 26.9 | -10~250 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
124.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
134.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
145.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
155.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
165.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
175.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25.3 | Metallbefestigungen D | Metallbefestigungen D | 80 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 34 | -10~250 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Rohr | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Dampf / Wasser / Öl / Luft / Chemikalien/Medikamente |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Anschlussstück | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | Verfügbar |
Rohrausführung | STD | Umflechtung | Einlagig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussstück-Ausführung 1
Anschlussstück-Ausführung 2
Minimaler Biegeradius(mm)
Verbindungsteil, Material
Länge(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften