Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Außen-Ø mit Umflechtung (Ø) | Länge (mm) | Rohrausführung | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1000 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
841.11 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1100 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
878.04 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1200 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
914.97 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1300 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
951.90 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1400 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
988.83 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1500 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,025.78 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1600 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,062.71 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1700 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,099.64 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1800 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,136.57 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 1900 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,173.51 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 2000 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
593.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 400 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
631.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 500 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
669.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 600 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
707.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 700 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
745.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 800 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
783.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 38 | 900 | Spiralrohr | 36 | 1.0S | ||
1,367.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1000 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,441.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1100 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,515.31 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1200 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,589.25 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1300 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,663.20 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1400 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,737.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1500 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,811.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1600 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,885.04 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1700 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,958.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1800 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
2,032.93 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 1900 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
2,106.87 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 2000 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
923.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 400 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
997.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 500 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,071.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 600 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,145.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 700 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,219.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 800 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,293.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 37 | 180 | 56 | 900 | Spiralrohr | 53.5 | 1.5S | ||
1,141.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1000 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,197.83 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1100 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,253.83 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1200 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,309.85 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1300 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,365.86 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1400 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,421.87 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1500 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,477.88 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1600 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,533.90 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1700 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,589.90 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1800 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,645.91 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 1900 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,701.93 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 2000 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
805.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 400 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
861.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 500 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
917.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 600 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
973.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 700 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,029.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 800 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,085.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | 47 | 900 | Spiralrohr | 45 | 1.25S | ||
1,563.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1000 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,637.34 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1100 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,711.29 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1200 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,785.23 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1300 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,859.17 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1400 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,933.12 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1500 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
2,007.07 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1600 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
2,081.02 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1700 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
2,154.96 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1800 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S |
Loading...
Ausführung | Flexibler Fluorkunststoffschlauch | Rohr | PTFE | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien/Medikamente |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Flansch | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | Verfügbar |
Verbindungsteil, Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::180 | Flanschausführung | Sanitärflansch |
Umflechtung | Einlagig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Länge(mm)
Rohrausführung
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften