FRTP aus Kunststoff gefertigte, hochfeste Muttern FASNY【500-1,000 Stk. pro Packung】

FRTP aus Kunststoff gefertigte, hochfeste Muttern FASNY
  • Mengenrabatt
Excellent electrical insulation, corrosion resistance, and chemical resistance. Lightweight and suitable for a wide range of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5161-M3-FRTP
5161-M4-FRTP
5161-M8-FRTP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Steigung
(mm)

102.15 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.5

84.11 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1040.7

120.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1081.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff FRTP Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support