Vierkantschrauben / rostfreier Stahl / 2080【150-500 Stk. pro Packung】

Vierkantschrauben / rostfreier Stahl / 2080
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Vierkantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von MARUEMU WORKS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 16 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Keine. Die Vierkantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2080-M6X16-SUS
2080-M6X20-SUS
2080-M6X25-SUS
2080-M8X16-SUS
2080-M8X20-SUS
2080-M8X25-SUS
2080-M8X30-SUS
2080-M10X20-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)

127.71 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 106161

141.71 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 106201

149.11 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 36 Arbeitstage 106251

144.33 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 108161.3

138.21 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 108201.3

142.29 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 108251.3

92.38 €

47.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108301.3

111.45 €

56.84 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010201.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard Schraubenart Vollgewinde

Technischer Support