Dichtungskappe (SC-N) ohne umlaufenden Kragen

Dichtungskappe (SC-N) ohne umlaufenden Kragen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The cap is used as a sealing cover in vehicles, construction machinery, agricultural machinery, or in instruments in order to prevent oil leakage from the hole of the gear box during processing and to prevent contamination by foreign objects.

[Features]
· The use of a special synthetic rubber on the outer peripheral portion ensures there is no leakage of oil from the outside.
· Since the reinforcement ring on the inner side of the outer peripheral portion is fusion-bonded, there nothing can escape.
· Detachment and attachment is easy compared to conventional products made of metal, resin, etc.
· No light alloy housing will be damaged.
· Excellent oil and heat resistance due to the use of special synthetic rubber.
· Enables cost reduction through parts standardization.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC10-4N
SC15-5N
SC18-8N
SC20-7N
SC25-7N
SC30-8N
SC32-7N
SC35-7N
SC40-10N
SC45-8N
SC47-7N
SC47-8N
SC50-8N
SC55-8N
SC62-10N
SC65-9N
SC70-9N
SC72-8N
SC80-9N
SC85-9N
SC100-10N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD1
(φ)
t1
(mm)

2.05 €

1 5 Arbeitstage 10104

2.23 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10155

2.15 €

1 11 Arbeitstage 10188

2.99 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10207

2.55 €

1 5 Arbeitstage 10257

3.35 €

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10308

3.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10327

2.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10357

3.58 €

1 5 Arbeitstage 104010

3.79 €

1 5 Arbeitstage 10458

4.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10477

3.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10478

3.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10508

3.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10558

4.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 106210

4.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10659

5.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10709

5.29 €

1 5 Arbeitstage 10728

5.34 €

1 11 Arbeitstage 10809

8.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10859

9.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010010

Loading...

  1. 1

Technischer Support