Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 30, 360 kg / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
Mit den Transporträdern von YODONO kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 30 oder 360 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Naturkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SA-50 |
SA-65 |
SA-100 |
SA-130 |
SA-150 |
SA-180 |
SA-200 |
SA-230 |
SA-250 |
SA-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A (mm) | Radbreite W1/Reifenbreite B (mm) | Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D (mm) | Zapfenbreite W/Zapfenbreite C (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 25 | 10 | 29 | 30 | ||
10.36 € 4.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 29 | 10 | 32 | 45 | ||
19.11 € 8.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 35 | 12 | 41 | 130 | |
28.13 € 12.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 130 | 42 | 20 | 51 | 180 | |
37.85 € 18.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 45 | 20 | 57 | 200 | |
68.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 57 | 230 | |
78.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 57 | 260 | |
107.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 230 | 51 | 25 | 63 | 290 | |
115.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 250 | 51 | 25 | 63 | 320 | |
125.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 300 | 51 | 30 | 70 | 360 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Naturkautschuk | Lager | Ohne |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften