Transporträder / GSB□□□ / Gummi-Belag

Transporträder / GSB□□□ / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 100, 320 kg / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk



Mit den Transporträdern von YODONO kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 100 oder 320 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polybutadien Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSB75
GSB100
GSB130
GSB150
GSB200-20
GSB200-25
GSB230
GSB250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A
(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B
(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D
(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

27.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 75321038100

39.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100351242130

62.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 130422051180

71.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 150452057200

97.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200452057260

111.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200452557260

99.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 230512563290

110.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250512563320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Dien-Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support