Transporträder / USB-Modell / PUR-Belag

Transporträder / USB-Modell / PUR-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 160, 850 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Transporträder von YODONO für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 160 oder 850 kg. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USB75
USB100
USB130
USB150
USB200
USB230
USB250
USB300
USB360
USB410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A
(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B
(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D
(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

48.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 75321038160

62.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100321241210

92.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 130382051300

105.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 150382057350

108.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200422057500

139.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 230452564600

151.74 €

1 10 Arbeitstage 250452564650

205.61 €

1 10 Arbeitstage 300503070750

396.25 €

1 10 Arbeitstage 360503064800

479.16 €

1 10 Arbeitstage 410503067850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support